Menü Arama

Oluklu Boru Ucu Tapaları

Stokta

These Ribbed Tube End Plugs are designed to establish a reliable and safe seal at the ends of tubes or pipes. The plugs' ribbed shape assures a snug fit and prevents leaking while providing added grip and stability. It is resistant to corrosion, wear, and external factors.

The ribbed shape ensures a solid grip, keeping the plug in place even under pressure or vibration. It keeps dust, dirt, and contaminants from entering. The ribs also keep the plug from spinning or becoming loose.

It is simple to install since it must be pushed into the hole until it is snug, with no further tools required. Used in automotive, electronics, medical devices, manufacturing, and industrial machinery.

Seri Kodu: SR1604, SR1603

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
43 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk Kavrama Tipi H Satın Al
1,861 TL - 4,5595 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
White
Parmak Tutamaklı
10.8 mm
7,6859 TL - 18,8304 TL 9660 Stokta
White
Parmak Tutamaklı
12.5 mm
14,9301 TL - 36,5788 TL 414 Stokta
Red
Parmak Tutamaklı
12.8 mm
  • / 3
Boru Ucu Tapası 50.0 mm 10.8 mm PE White

199501

Fiyat Aralığı
4,5595 TL - 1,861 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    10.8 mm
  • Renk
    White
  • Malzeme
    PE
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Tapası 90.0 mm 12.5 mm PE White

199505

Fiyat Aralığı
18,8304 TL - 7,6859 TL

Stok Seviyeleri
9660 Stokta
Özellikler
  • H
    12.5 mm
  • Renk
    White
  • Malzeme
    PE
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Tapası 110.0 mm 12.8 mm PE Red

50126

Fiyat Aralığı
36,5788 TL - 14,9301 TL

Stok Seviyeleri
414 Stokta
Özellikler
  • H
    12.8 mm
  • Renk
    Red
  • Malzeme
    PE
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • GTIP Numarası
    3926909790