Menü Arama

Oval Borular için Tapalar

Stokta

Oval Eklentiler ve Kızaklar, oval tüplerin uçlarında üstün kaliteli ve zarif bir görünüm vermek için idealdir. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlayın.

Sandalye ve masa ayakları gibi oval tüplerin uçlarına takılır. En yaygın boyut ve ölçülerde mevcuttur.

Ürünlerimiz, kolay takılıp çıkarılabilen ve güvenle yerleştirilen birkaç seçenek sunar. Yivli seçenekler kolay girer ve tam oturur. Uzun ömürlü ve sağlam parçalarla, bir sonraki projenizde size uygun bir eklenti bulacaksınız.

  • Oval tasarımlı olup uygulamaya üstün kaliteli ve zarif bir görünüm katmak için idealdir.
  • Sık kullanılan ölçülere uygundur.
  • Kolay takılıp çıkarılı ve güvenle oturtulur.
Malzeme: ABS, PE, LDPE - PIR Renk: Doğal renk, Siyah, Beyaz, Gri, Krom Seri Kodu: SR5732, SR1557, SR1558

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
55 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu T2 h Malzeme L L1 h1 T1 Satın Al
2400 Stokta
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
31.8 mm
15.9 mm
3.5 mm
3.0 mm
150000 Stokta
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
165750 Stokta
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
3970 Stokta
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
ABS
30.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
218000 Stokta
1.0 mm
10.0 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
20250 Stokta
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
15130 Stokta
9.0 mm
ABS
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
32400 Stokta
1.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
40.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
92400 Stokta
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
44000 Stokta
1.0 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
72000 Stokta
1.5 mm
10.0 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
340 Stokta
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0 mm
ABS
25.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
21000 Stokta
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
697260 Stokta
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
52752 Stokta
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
170 Stokta
10.0 mm
ABS
45.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
80750 Stokta
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
  • / 3
Oval Boru Eklentisi 31.8 mm 15.9 mm 3.0 mm 0.8 mm Siyah LDPE - PIR

111557


Stok Seviyeleri
2400 Stokta
Özellikler
  • L
    31.8 mm
  • L1
    15.9 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Oval Boru Eklentisi 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Siyah PE

465578


Stok Seviyeleri
150000 Stokta
Özellikler
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Boru Eklentisi 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Siyah PE

465582


Stok Seviyeleri
165750 Stokta
Özellikler
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Boru Eklentisi Oval 30.0 mm (DIA) 1.5 mm ABS Doğal renk

499222


Stok Seviyeleri
3970 Stokta
Özellikler
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
Boru Eklentisi Oval 30.0 mm (DIA) 1.2 mm ABS Doğal renk

499223


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    30.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oval Boru Eklentisi 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm 1.0 mm Siyah PE

463024


Stok Seviyeleri
218000 Stokta
Özellikler
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Boru Eklentisi 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Siyah PE

465579


Stok Seviyeleri
20250 Stokta
Özellikler
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Boru Eklentisi Oval 20.0 mm (DIA) 1.2 mm ABS Doğal renk

499218


Stok Seviyeleri
15130 Stokta
Özellikler
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oval Boru Eklentisi 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Siyah LDPE - PIR

111558


Stok Seviyeleri
32400 Stokta
Özellikler
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Boru Eklentisi 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Siyah PE

460800


Stok Seviyeleri
92400 Stokta
Özellikler
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Boru Eklentisi 35.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Siyah PE

460797


Stok Seviyeleri
44000 Stokta
Özellikler
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Boru Eklentisi 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Siyah PE

460794


Stok Seviyeleri
72000 Stokta
Özellikler
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Boru Eklentisi Oval 30.0 mm (DIA) 1.2 mm ABS Doğal renk

499221


Stok Seviyeleri
340 Stokta
Özellikler
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Boru Eklentisi Oval 25.0 mm (DIA) 1.5 mm ABS Doğal renk

499219


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    25.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
Oval Boru Eklentisi 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Siyah PE

465580


Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Boru Eklentisi 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Siyah PE

145301569903


Stok Seviyeleri
697260 Stokta
Özellikler
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Boru Eklentisi 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Siyah PE

145482069903


Stok Seviyeleri
52752 Stokta
Özellikler
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Boru Eklentisi Oval 45.0 mm (DIA) 1.2 mm ABS Doğal renk

499228


Stok Seviyeleri
170 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • L1
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oval Boru Eklentisi 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Gri PE

145502562003


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Boru Eklentisi 35.0 mm 20.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Beyaz PE

145351560303


Stok Seviyeleri
80750 Stokta
Özellikler
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm