These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kanat Kalınlığı | Toplam Uzunluk | Renk | Malzeme | Azami Tork | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.572,0886 TL - 4.286,5063 TL | 1 Stokta |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Siyah
|
Alüminyum
|
1.8 Nm
1.8 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 4.085,286 TL - 4.902,3431 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Siyah
|
Alüminyum
|
3.2 Nm
3.2 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 489,3377 TL - 587,2051 TL | 2895 Stokta |
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Siyah
|
Alüminyum
|
0.3 Nm
0.3 Nm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4.697,9474 TL - 5.637,5369 TL | 2 Stokta |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Siyah
|
Alüminyum
|
4.5 Nm
4.5 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 3.678,7025 TL - 4.414,4429 TL | 15 Stokta |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Siyah
|
Alüminyum
|
2.5 Nm
2.5 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 480,6425 TL - 576,771 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Clear
|
Alüminyum
|
0.3 Nm
0.3 Nm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1764 Stokta |
|
2.244 in
57.0 mm
|
Siyah
|
Stainless Steel
|
1.1 Nm
1.1 Nm
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| 323 Stokta |
|
2.244 in
57.0 mm
|
Siyah
|
Stainless Steel
|
1.1 Nm
1.1 Nm
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| 202,3126 TL - 314,7083 TL | 2412 Stokta |
|
2.244 in
57.0 mm
|
Siyah
|
Stainless Steel
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 434,4793 TL - 482,7546 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.295 in
7.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Krom
|
Zamak
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 332,6509 TL - 369,6121 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.295 in
7.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Siyah
|
Zamak
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin