Spiral Wrap Hose Protectors FRAS are flame retardant and anti-static making this range ideal for use underground. Having exceptional anti-crushing performance and high abrasion resistance the protector reduces risk of industrial injury and is suitable for wrapping single or multiple hoses.
Seri Kodu: SR1081
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | C | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
7.318,187 TL - 7.318,187 TL | 15 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
37.940,3255 TL - 37.940,3255 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.402 in
61.0 mm
|
|
||
4.199,0494 TL - 4.199,0494 TL | 55 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
24.023,8575 TL - 24.023,8575 TL | 3 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
16.885,7784 TL - 16.885,7784 TL | 9 Stokta |
1.201 in
30.5 mm
|
|
||
5.578,5102 TL - 5.578,5102 TL | 13 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
13.406,6351 TL - 13.406,6351 TL | 36 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
43.159,0403 TL - 43.159,0403 TL | 1 Stokta |
2.776 in
70.5 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.