Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Malzeme: Stainless Steel, Steel, Acetal, Carbon SteelRenk: Natural, White, Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: Series Code:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
129,4295 TL - 129,4295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
||
254,9689 TL - 254,9689 TL | 500 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
282,6212 TL - 282,6212 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
313,3226 TL - 313,3226 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
58,6691 TL - 58,6691 TL | 40 Stokta |
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
57,092 TL - 57,092 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
67,3958 TL - 67,3958 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
66,2393 TL - 66,2393 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
64,9776 TL - 64,9776 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
84,6392 TL - 84,6392 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
76,0175 TL - 76,0175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.319 in
8.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
89,4756 TL - 89,4756 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
91,3682 TL - 91,3682 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
86,5317 TL - 86,5317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
90,7373 TL - 90,7373 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.693 in
17.6 mm
|
|
|
||
104,8263 TL - 104,8263 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.756 in
19.2 mm
|
|
|
||
162,4441 TL - 162,4441 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
164,9675 TL - 164,9675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
213,9636 TL - 213,9636 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
281,4646 TL - 281,4646 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.