Bilyeli Kablo Bağları kablonun kolayca uygulanıp bırakılmasını sağlarken kaymayı önlemek amacıyla tasarlanmıştır. Birçok farklı uygulamada kullanılabilirler.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | Toplam Uzunluk | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
2,0817 TL - 2,0817 TL | 1877 Stokta |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||
1,9661 TL - 1,9661 TL | 51500 Stokta |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
2,229 TL - 2,229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
4,7629 TL - 4,7629 TL | 2348 Stokta |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
1,3037 TL - 1,3037 TL | 54499 Stokta |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
5,6986 TL - 5,6986 TL | 898 Stokta |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
3,3119 TL - 3,3119 TL | 51596 Stokta |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
2,538 TL - 2,538 TL | 1000 Stokta |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
5,7512 TL - 5,7512 TL | 2000 Stokta |
UL94 V-2
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
2,0405 TL - 2,0405 TL | 54 Stokta |
UL94 V-2
|
6 in
152.4 mm
|
||
3,7535 TL - 3,7535 TL | 12436 Stokta |
UL94 V-2
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
4,7839 TL - 4,7839 TL | 2042 Stokta |
UL94 V-2
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
1,6402 TL - 1,6402 TL | 2938 Stokta |
UL94 V-2
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
1,6268 TL - 1,6268 TL | 1473 Stokta |
UL94 V-2
|
4 in
101.6 mm
|
||
1,7124 TL - 1,7124 TL | 6092 Stokta |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||
1,9661 TL - 1,9661 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
2,229 TL - 2,229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
4,7629 TL - 4,7629 TL | 1248 Stokta |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
3,3119 TL - 3,3119 TL | 10198 Stokta |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
1,3037 TL - 1,3037 TL | 2996 Stokta |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.