Menü Arama

Standart Boncuklu Kablo Bağları

Stokta

Standard Beaded Cable Ties are reliable and versatile fastening solutions that excel in securing and organizing cables, wires, and other objects. These ties feature a unique beaded design that allows for quick and effortless installation, while providing a secure and adjustable hold. Manufactured using high-quality materials such as nylon, Standard Beaded Cable Ties offer excellent tensile strength, durability, and resistance to environmental factors. The versatile design of these ties makes them suitable for a wide range of applications across various industries.

One of the main characteristics of Standard Beaded Cable Ties is their ease of use. The beaded design enables simple and efficient installation, eliminating the need for additional tools or complex techniques. The ties can be easily threaded through the beads, and once tightened, they provide a secure and adjustable hold. This feature is particularly advantageous in applications that require frequent adjustments or repositioning of cables, such as in electrical installations or network setups. Additionally, Standard Beaded Cable Ties offer excellent tensile strength, ensuring a reliable and long-lasting hold, even in demanding environments.

  • Material: PA, PP, PE
  • Colour: Natural, Yellow, Red, Blue, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 HB,


Series Code :SR1818

Seri Kodu: SR1818

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
57 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Tutuşabilirlik Standardı Toplam Uzunluk Satın Al
2,3656 TL - 2,3656 TL 43897 Stokta
UL94 V-2
150.0 mm
1,9661 TL - 1,9661 TL 1589 Stokta
UL94 V-2
127.0 mm
2,229 TL - 2,229 TL 556 Stokta
UL94 HB
152.4 mm
3,9639 TL - 3,9639 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
UL94 V-2
222.3 mm
1,9661 TL - 1,9661 TL 13500 Stokta
UL94 HB
127.0 mm
1,6338 TL - 1,6338 TL 15582 Stokta
UL94 HB
63.5 mm
2,3601 TL - 2,3601 TL 6518 Stokta
UL94 HB
101.6 mm
2,0817 TL - 2,0817 TL 2139 Stokta
UL94 HB
101.6 mm
1,6478 TL - 1,6478 TL 7000 Stokta
UL94 V-2
127.0 mm
5,6986 TL - 5,6986 TL 6286 Stokta
UL94 V-2
226.0 mm
0,7865 TL - 0,7865 TL 319204 Stokta
UL94 V-2
100.0 mm
6,9498 TL - 6,9498 TL 51100 Stokta
UL94 V-2
280.0 mm
4,7629 TL - 4,7629 TL 3000 Stokta
UL94 HB
222.3 mm
2,3656 TL - 2,3656 TL 127933 Stokta
UL94 V-2
150.0 mm
0,7865 TL - 0,7865 TL 2702 Stokta
UL94 V-2
100.0 mm
12500 Stokta
152.0 mm
4,7944 TL - 4,7944 TL 13986 Stokta
254.0 mm
  • / 3
Boncuklu Kablo Bağı 150.0 mm 39.0 mm PA Black

462685

Fiyat Aralığı
2,3656 TL - 2,3656 TL

Stok Seviyeleri
43897 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kafa Biçimi
    Spade
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    39.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 127.0 mm 31.8 mm PA Black

BT-5-01-BK

Fiyat Aralığı
1,9661 TL - 1,9661 TL

Stok Seviyeleri
1589 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    31.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    127.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 152.4 mm 44.5 mm PP Blue

BT-6-10-BL

Fiyat Aralığı
2,229 TL - 2,229 TL

Stok Seviyeleri
556 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Blue
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    44.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    152.4 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 222.3 mm 60.3 mm PA Natural

BT-8-01-NT

Fiyat Aralığı
3,9639 TL - 3,9639 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    60.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    222.3 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 127.0 mm 31.8 mm PP Blue

BT-5-10-BL

Fiyat Aralığı
1,9661 TL - 1,9661 TL

Stok Seviyeleri
13500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Blue
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    31.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    127.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 63.5 mm 14.3 mm PP Red

BT-2-10-RD

Fiyat Aralığı
1,6338 TL - 1,6338 TL

Stok Seviyeleri
15582 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Red
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    14.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 101.6 mm 25.4 mm PP Black

BT-4-10-BK

Fiyat Aralığı
2,3601 TL - 2,3601 TL

Stok Seviyeleri
6518 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    101.6 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 101.6 mm 25.4 mm PP Blue

BT-4-10-BL

Fiyat Aralığı
2,0817 TL - 2,0817 TL

Stok Seviyeleri
2139 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Blue
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    101.6 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 127.0 mm 31.8 mm PA Natural

BT-5-01-NT

Fiyat Aralığı
1,6478 TL - 1,6478 TL

Stok Seviyeleri
7000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    31.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    127.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 226.0 mm 63.0 mm PA Natural

462682

Fiyat Aralığı
5,6986 TL - 5,6986 TL

Stok Seviyeleri
6286 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    63.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    226.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 100.0 mm 25.0 mm PA Natural

462677

Fiyat Aralığı
0,7865 TL - 0,7865 TL

Stok Seviyeleri
319204 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Biçimi
    Square
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 280.0 mm 75.0 mm PA Black

462687

Fiyat Aralığı
6,9498 TL - 6,9498 TL

Stok Seviyeleri
51100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    75.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    280.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 222.3 mm 60.3 mm PP Red

BT-8-10-RD

Fiyat Aralığı
4,7629 TL - 4,7629 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Red
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    60.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    222.3 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 150.0 mm 39.0 mm PA Natural

462679

Fiyat Aralığı
2,3656 TL - 2,3656 TL

Stok Seviyeleri
127933 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Biçimi
    Spade
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    39.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 100.0 mm 25.0 mm PA Black

462683

Fiyat Aralığı
0,7865 TL - 0,7865 TL

Stok Seviyeleri
2702 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kafa Biçimi
    Square
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 152.0 mm 152.0 mm PA Natural

230600N


Stok Seviyeleri
12500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    152.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    152.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boncuklu Kablo Bağı 254.0 mm 254.0 mm PA Natural

231000N

Fiyat Aralığı
4,7944 TL - 4,7944 TL

Stok Seviyeleri
13986 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    254.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    254.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • GTIP Numarası
    3926909790