T-Handle Knobs have metal inserts or studs that thread easily and create an easy to grip knob with an ergonomic design. The T-Handle design provides a strong hand hold for quickly adjusting controls or as a lever.
Series Code :SR6540
Seri Kodu: SR6540
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Dişli Saplama
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.244 in
57.0 mm
|
|||
| 3488 Stokta |
M6
|
Dişli Kör Delik
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 170 Stokta |
M8
|
Dişli Kör Delik
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| 201 Stokta |
M12
|
Dişli Kör Delik
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon 6
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 266 Stokta |
M8
|
Dişli Saplama
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.441 in
62.0 mm
|
|||
| 441 Stokta |
M8
|
Dişli Saplama
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
|||
| 25 Stokta |
M12
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
| 230 Stokta |
M10
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.795 in
71.0 mm
|
|||
| 157500 Stokta |
M5
|
Threaded Insert
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Threaded Insert
|
0.906 in
23.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Dişli Saplama
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| 238 Stokta |
M6
|
Dişli Saplama
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 5 Stokta |
M10
|
Dişli Saplama
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.402 in
61.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Dişli Saplama
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 145950 Stokta |
M10
|
Dişli Saplama
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nylon 6
|
3.346 in
85.0 mm
|
|||
| 190 Stokta |
M8
|
Dişli Kör Delik
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||
| 127 Stokta |
M6
|
Dişli Kör Delik
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Threaded Insert
|
1.024 in
26.0 mm
|
Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 280 Stokta |
M10
|
Dişli Kör Delik
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin