Menü Arama

Torx Kapakları

Stokta

These Torx Caps are designed to fit securely on top of Torx head screws and provide a decorative neat finish covering. They offer protection from damage, moisture, corrosion, and dirt. It also helps prevent tampering or unauthorized access to the fastener, as the Torx screw requires a specific Torx driver or wrench to remove it.

It provides a secure grip on the screw. It prevents it from slipping, making it easier to turn, and is often used in applications such as automotive, industrial, and electronic assemblies.

  • Material: LDPE
  • Colour: Black, Grey, White


Seri Kodu: SR1816

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
27 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Torx Boyutu Renk Satın Al
2,3026 TL - 2,3026 TL 11823 Stokta
TX10
Black
2,3026 TL - 2,3026 TL 7235 Stokta
TX15
Grey
2,3026 TL - 2,3026 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX25
Black
2,9124 TL - 2,9124 TL 1500 Stokta
TX30
Black
2,3026 TL - 2,3026 TL 8597 Stokta
TX30
Grey
3,2173 TL - 3,2173 TL 78446 Stokta
TX40
Grey
2,3026 TL - 2,3026 TL 2194 Stokta
TX25
Grey
  • / 2
Torx Kapağı TX30 16.2 mm 0.5 mm LDPE Black

158012559903

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
12164 Stokta
Özellikler
  • Torx Boyutu
    TX30
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Torx Kapağı TX30 16.2 mm 0.5 mm LDPE White

158012516403

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
35496 Stokta
Özellikler
  • Torx Boyutu
    TX30
  • Renk
    White
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Torx Kapağı TX40 18.0 mm 0.1 mm LDPE Black

158013059903

Fiyat Aralığı
3,2278 TL - 3,2278 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Torx Boyutu
    TX40
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Torx Kapağı TX25 16.5 mm 2.4 mm LDPE Grey

158000531803

Fiyat Aralığı
2,9124 TL - 2,9124 TL

Stok Seviyeleri
24844 Stokta
Özellikler
  • Torx Boyutu
    TX25
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torx Kapağı TX40 16.2 mm 2.6 mm LDPE White

158001516403

Fiyat Aralığı
3,1858 TL - 3,1858 TL

Stok Seviyeleri
32965 Stokta
Özellikler
  • Torx Boyutu
    TX40
  • Renk
    White
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torx Kapağı TX30 16.8 mm 4.5 mm LDPE White

158001016403

Fiyat Aralığı
2,9124 TL - 2,9124 TL

Stok Seviyeleri
8058 Stokta
Özellikler
  • Torx Boyutu
    TX30
  • Renk
    White
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torx Kapağı TX20 11.5 mm 0.3 mm LDPE White

158011516403

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
16369 Stokta
Özellikler
  • Torx Boyutu
    TX20
  • Renk
    White
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Torx Kapağı TX15 12.0 mm 2.1 mm LDPE Black

158011059903

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
21779 Stokta
Özellikler
  • Torx Boyutu
    TX15
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torx Kapağı LDPE White

158013016403

Fiyat Aralığı
3,2278 TL - 3,2278 TL

Stok Seviyeleri
3683 Stokta
Özellikler
  • Torx Boyutu
    TX40
  • Renk
    White
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torx Kapağı TX25 16.5 mm 2.7 mm LDPE Black

158000559903

Fiyat Aralığı
2,9124 TL - 2,9124 TL

Stok Seviyeleri
202 Stokta
Özellikler
  • Torx Boyutu
    TX25
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Torx Kapağı TX10 12.0 mm 0.0 mm LDPE White

158010516403

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
4457 Stokta
Özellikler
  • Torx Boyutu
    TX10
  • Renk
    White
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torx Kapağı TX40 16.2 mm 2.6 mm LDPE Grey

158001531803

Fiyat Aralığı
3,1858 TL - 3,1858 TL

Stok Seviyeleri
7898 Stokta
Özellikler
  • Torx Boyutu
    TX40
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torx Kapağı TX20 11.5 mm 2.1 mm LDPE Black

158011559903

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
17813 Stokta
Özellikler
  • Torx Boyutu
    TX20
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Torx Kapağı TX20 11.5 mm 2.1 mm LDPE Grey

158011531803

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
48628 Stokta
Özellikler
  • Torx Boyutu
    TX20
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torx Kapağı TX30 16.5 mm 3.3 mm LDPE Grey

158001031803

Fiyat Aralığı
2,9335 TL - 2,9335 TL

Stok Seviyeleri
15918 Stokta
Özellikler
  • Torx Boyutu
    TX30
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torx Kapağı TX10 12.0 mm 2.6 mm LDPE Grey

158010531803

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
30689 Stokta
Özellikler
  • Torx Boyutu
    TX10
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torx Kapağı LDPE Black

158001559903

Fiyat Aralığı
3,1858 TL - 3,1858 TL

Stok Seviyeleri
479 Stokta
Özellikler
  • Torx Boyutu
    TX40
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torx Kapağı TX15 12.0 mm 1.6 mm LDPE White

158011016403

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Torx Boyutu
    TX15
  • Renk
    White
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torx Kapağı TX25 14.6 mm 0.3 mm LDPE White

158012016403

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Torx Boyutu
    TX25
  • Renk
    White
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Torx Kapağı TX25 16.5 mm 2.7 mm LDPE White

158000516403

Fiyat Aralığı
2,9124 TL - 2,9124 TL

Stok Seviyeleri
1384 Stokta
Özellikler
  • Torx Boyutu
    TX25
  • Renk
    White
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torx Kapağı TX10 12.0 mm 2.6 mm LDPE Black

158010559903

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
11823 Stokta
Özellikler
  • Torx Boyutu
    TX10
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torx Kapağı LDPE Grey

158011031803

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
7235 Stokta
Özellikler
  • Torx Boyutu
    TX15
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torx Kapağı TX25 14.6 mm 0.3 mm LDPE Black

158012059903

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Torx Boyutu
    TX25
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Torx Kapağı TX30 16.5 mm 3.3 mm LDPE Black

158001059903

Fiyat Aralığı
2,9124 TL - 2,9124 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Torx Boyutu
    TX30
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Torx Kapağı TX30 16.2 mm 0.5 mm LDPE Grey

158012531803

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
8597 Stokta
Özellikler
  • Torx Boyutu
    TX30
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torx Kapağı TX40 18.0 mm 0.1 mm LDPE Grey

158013031803

Fiyat Aralığı
3,2173 TL - 3,2173 TL

Stok Seviyeleri
78446 Stokta
Özellikler
  • Torx Boyutu
    TX40
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torx Kapağı TX25 14.6 mm 0.3 mm LDPE Grey

158012031803

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
2194 Stokta
Özellikler
  • Torx Boyutu
    TX25
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790