Menü Arama

Uçları Dişsiz Kapaklar

Stokta

Uçları Dişsiz Kapaklar, dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Kir, döküntü ve diğer kirleticilerin girmesini önler. Hafif aşınma özelliği sayesinde eşleşen parçayı depolama ve taşıma sırasında korur. Boya, kaplama ve kumlama sırasında maskeleme için de kullanılabilir.

Hızlı ve kolay takılıp sökülür.

Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.

  • Dişli veya dişsiz boru, tüp ve çubukları güvenle korur.
  • Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
  • Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Renk: Siyah, Mavi, Sarı, Gri, Doğal renk, Beyaz Seri Kodu: SR1062, SRF0023

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
113 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme D H Satın Al
9964 Stokta
Mavi
LDPE
12.6 mm
22.2 mm
30780 Stokta
Mavi
LDPE
57.2 mm
31.8 mm
5130 Stokta
Mavi
LDPE
69.2 mm
27.7 mm
1443 Stokta
Mavi
LDPE
19.1 mm
22.2 mm
10000 Stokta
Mavi
LDPE
11.9 mm
22.2 mm
10980 Stokta
Mavi
LDPE
54 mm
22.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
LDPE
60.3 mm
22.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
LDPE
88.9 mm
25.4 mm
9405 Stokta
Mavi
LDPE
95.0 mm
25.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
LDPE
24.9 mm
33.3 mm
55250 Stokta
Mavi
LDPE
25.4 mm
25.4 mm
183600 Stokta
Mavi
LDPE
20.7 mm
8.7 mm
76500 Stokta
Mavi
LDPE
3.2 mm
15.9 mm
76950 Stokta
Mavi
LDPE
8 mm
44.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
LDPE
11.1 mm
12.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
LDPE
18.3 mm
38.1 mm
14280 Stokta
Mavi
LDPE
75.7 mm
25.4 mm
8000 Stokta
Mavi
LDPE
14.3 mm
22.2 mm
684000 Stokta
Mavi
LDPE
8.0 mm
22.2 mm
24000 Stokta
Mavi
LDPE
14.3 mm
22.2 mm
  • / 6
Uçları Dişsiz Kapaklar 12.6 mm 22.2 mm LDPE Mavi

A1/2A


Stok Seviyeleri
9964 Stokta
Özellikler
  • D
    12.6 mm
  • H
    22.2 mm
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Uçları Dişsiz Kapaklar 57.2 mm 31.8 mm LDPE Mavi

A2-1/4A


Stok Seviyeleri
30780 Stokta
Özellikler
  • D
    57.2 mm
  • H
    31.8 mm
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Uçları Dişsiz Kapaklar 69.2 mm 27.7 mm LDPE Mavi

A2-3/4A


Stok Seviyeleri
5130 Stokta
Özellikler
  • D
    69.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Uçları Dişsiz Kapaklar 19.1 mm 22.2 mm LDPE Mavi

A3/4A


Stok Seviyeleri
1443 Stokta
Özellikler
  • D
    19.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Uçları Dişsiz Kapaklar 11.9 mm 22.2 mm LDPE Mavi

A1/2BA


Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • D
    11.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Uçları Dişsiz Kapaklar 54 mm 22.2 mm LDPE Mavi

A2-1/8A


Stok Seviyeleri
10980 Stokta
Özellikler
  • D
    54 mm
  • H
    22.2 mm
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Uçları Dişsiz Kapaklar 60.3 mm 22.2 mm LDPE Mavi

A2-3/8A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    60.3 mm
  • H
    22.2 mm
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Uçları Dişsiz Kapaklar 88.9 mm 25.4 mm LDPE Mavi

A3-1/2A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    88.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Uçları Dişsiz Kapaklar 95.0 mm 25.4 mm LDPE Mavi

A3-3/4A


Stok Seviyeleri
9405 Stokta
Özellikler
  • D
    95.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Uçları Dişsiz Kapaklar 24.9 mm 33.3 mm LDPE Mavi

A63/64A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    24.9 mm
  • H
    33.3 mm
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Uçları Dişsiz Kapaklar 25.4 mm 25.4 mm LDPE Mavi

AL1A


Stok Seviyeleri
55250 Stokta
Özellikler
  • D
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Uçları Dişsiz Kapaklar 20.7 mm 8.7 mm LDPE Mavi

AS13/16W/RA


Stok Seviyeleri
183600 Stokta
Özellikler
  • D
    20.7 mm
  • H
    8.7 mm
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Uçları Dişsiz Kapaklar 3.2 mm 15.9 mm LDPE Mavi

A1/8W/RA


Stok Seviyeleri
76500 Stokta
Özellikler
  • D
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Uçları Dişsiz Kapaklar 8 mm 44.5 mm LDPE Mavi

L5/16A


Stok Seviyeleri
76950 Stokta
Özellikler
  • D
    8 mm
  • H
    44.5 mm
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Uçları Dişsiz Kapaklar 11.1 mm 12.7 mm LDPE Mavi

AS7/16A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    11.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Uçları Dişsiz Kapaklar 18.3 mm 38.1 mm LDPE Mavi

K505A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    18.3 mm
  • H
    38.1 mm
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Uçları Dişsiz Kapaklar 75.7 mm 25.4 mm LDPE Mavi

A3A


Stok Seviyeleri
14280 Stokta
Özellikler
  • D
    75.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Uçları Dişsiz Kapaklar 14.3 mm 22.2 mm LDPE Mavi

A9/16A


Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • D
    14.3 mm
  • H
    22.2 mm
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Uçları Dişsiz Kapaklar 8.0 mm 22.2 mm LDPE Blue

110552


Stok Seviyeleri
684000 Stokta
Özellikler
  • D
    8.0 mm
  • H
    22.2 mm
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Uçları Dişsiz Kapaklar 14.3 mm 22.2 mm LDPE Blue

110556


Stok Seviyeleri
24000 Stokta
Özellikler
  • D
    14.3 mm
  • H
    22.2 mm
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000