Uçları Dişsiz Kapaklar, dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Kir, döküntü ve diğer kirleticilerin girmesini önler. Hafif aşınma özelliği sayesinde eşleşen parçayı depolama ve taşıma sırasında korur. Boya, kaplama ve kumlama sırasında maskeleme için de kullanılabilir.
Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.
Malzeme: PE, PP, LDPE Renk: Yellow, Black, Grey, Natural, Blue Series Code: SRF0023, SR1062
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | D | H | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9087 TL - 1,4135 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,9323 TL - 1,4503 TL | 4000 Stokta |
Black
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,6492 TL - 2,5655 TL | 3000 Stokta |
Black
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1,5135 TL - 2,3544 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
1,3749 TL - 2,1387 TL | 1100 Stokta |
Black
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
LDPE
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
1,1536 TL - 1,7945 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
LDPE
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.