550040
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 19 | 912,9675 TL |
20 + | 760,8062 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kanat Kalınlığı | 3.0 mm |
---|---|
Kanat Kalınlığı | 0.118 in |
Montaj Deliği Çapı | 6.3 mm |
Montaj Deliği Çapı | 0.248 in |
Toplam Uzunluk | 65.0 mm |
Toplam Uzunluk | 2.559 in |
Toplam Kalınlık | 5.0 mm |
Toplam Kalınlık | 0.197 in |
Toplam Genişlik | 55.0 mm |
Toplam Genişlik | 2.165 in |
Renk | Clear |
Bitir | Clear Anodised |
Kanat Şekli | Rectangular |
Tam Malzeme | Alüminyum |
Montaj Deliği Basıncı | Yassı |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
GTIP Numarası | 8302100090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.