Menü Arama

Yaylı Geçmeli BDK Ara Parçası

Stokta

These Snap-fit spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board, which allows for easy access to the underside of the board. These have a flanged base to keep them steady.

Series Code :SR6431

Seri Kodu: SR6431

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
55 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı B Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
5,3088 TL - 5,8985 TL 6041 Stokta
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
7,5126 TL - 8,3474 TL 396937 Stokta
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
7,7953 TL - 8,6615 TL 252122 Stokta
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
4,6397 TL - 5,1553 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
4,9973 TL - 5,5527 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
12,5119 TL - 12,5119 TL 87766 Stokta
3.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL 10500 Stokta
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
11,2502 TL - 11,2502 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
1.6 mm
2.6 mm
11,9861 TL - 11,9861 TL 88988 Stokta
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
12,3015 TL - 12,3015 TL 26047 Stokta
1.8 mm
1.0 mm
6.5 mm
11,145 TL - 11,145 TL 58000 Stokta
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
11,6707 TL - 11,6707 TL 50533 Stokta
1.9 mm
1.6 mm
4.0 mm
12,722 TL - 12,722 TL 25781 Stokta
1.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
9,6414 TL - 9,6414 TL 86793 Stokta
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
3,749 TL - 4,1656 TL 5794 Stokta
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
  • / 3
BDK Desteği 15.9 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

PST-10-01

Fiyat Aralığı
5,8985 TL - 5,3088 TL

Stok Seviyeleri
6041 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.2 mm PA UL94 V-2 Natural

PST-2-01

Fiyat Aralığı
8,3474 TL - 7,5126 TL

Stok Seviyeleri
396937 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

PST-4-01

Fiyat Aralığı
8,6615 TL - 7,7953 TL

Stok Seviyeleri
252122 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm PA UL94 V-2 Natural

PST-6-01

Fiyat Aralığı
5,1553 TL - 4,6397 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm PA UL94 V-2 Natural

PST-8-01

Fiyat Aralığı
5,5527 TL - 4,9973 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 8.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100612600002

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
87766 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Flanş Çapı
    4.8 mm
  • Delik Çapı B
    3.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 2.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100620300002

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
10500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Flanş Çapı
    4.8 mm
  • Delik Çapı B
    2.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 2.6 mm PA UL94 V-2 Natural

100620700002

Fiyat Aralığı
11,2502 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Flanş Çapı
    4.1 mm
  • Delik Çapı B
    2.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 5.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100621100002

Fiyat Aralığı
11,9861 TL - 11,9861 TL

Stok Seviyeleri
88988 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Flanş Çapı
    4.8 mm
  • Delik Çapı B
    2.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.5 mm PA UL94 V-2 Natural

100621500002

Fiyat Aralığı
12,3015 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
26047 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Flanş Çapı
    4.8 mm
  • Delik Çapı B
    1.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 2.8 mm PA UL94 V-2 Natural

100630300002

Fiyat Aralığı
11,145 TL - 11,145 TL

Stok Seviyeleri
58000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Flanş Çapı
    5.0 mm
  • Delik Çapı B
    2.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100630700002

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
50533 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Flanş Çapı
    4.5 mm
  • Delik Çapı B
    1.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100631100002

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
25781 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Flanş Çapı
    4.5 mm
  • Delik Çapı B
    1.5 mm
BDK Desteği 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

468714

Fiyat Aralığı
9,6414 TL - 9,6414 TL

Stok Seviyeleri
86793 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Flanş Çapı
    4.8 mm
  • Delik Çapı B
    2.0 mm
BDK Desteği 1.6 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

PST-1-01

Fiyat Aralığı
4,1656 TL - 3,749 TL

Stok Seviyeleri
5794 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm