Menü Arama

Yuvarlak Ayak Yüksükleri - Konik

Stokta

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Tüpleri, çubukları ve dişleri korur.Kaymaz ve çizilmez zeminler.Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır. Malzeme: PVC, Nylon, LDPE - PIR Renk: Siyah, Beyaz, Doğal renk Seri Kodu: SR1520, SRF0069

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
82 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu H d h Tip Satın Al
3,1332 TL - 7,6763 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
14.3 mm
1
3,7746 TL - 9,2478 TL 42750 Stokta
7.9 mm
20.0 mm
1
1,2616 TL - 3,0911 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
11.9 mm
1
26,8695 TL - 80,9008 TL 1620 Stokta
32.0 mm
39.0 mm
2
28,2831 TL - 28,2831 TL 520 Stokta
20.0 mm
24.0 mm
2
2,0082 TL - 4,92 TL 19000 Stokta
4.8 mm
11.9 mm
1
23,9723 TL - 23,9723 TL 106832 Stokta
16.0 mm
20.0 mm
2
28,7036 TL - 28,7036 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
24.0 mm
2
75,7021 TL - 75,7021 TL 515 Stokta
25.0 mm
30.0 mm
2
60,6667 TL - 60,6667 TL 4160 Stokta
25.0 mm
30.0 mm
2
95,0481 TL - 95,0481 TL 93860 Stokta
30.0 mm
34.0 mm
2
22,878 TL - 68,9263 TL 861 Stokta
30.0 mm
34.0 mm
2
102,4081 TL - 102,4081 TL 960 Stokta
35.0 mm
40.0 mm
2
4,0268 TL - 9,8659 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
15.8 mm
1
109,5578 TL - 109,5578 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
39.0 mm
2
1,2932 TL - 3,1684 TL 2250 Stokta
6.3 mm
11.9 mm
1
115,4457 TL - 115,4457 TL 219 Stokta
64.0 mm
27.5 mm
2
49,3582 TL - 108,1597 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
27.0 mm
2
8,7057 TL - 8,7057 TL 2539 Stokta
4.0 mm
9.0 mm
2
30,2809 TL - 30,2809 TL 2355 Stokta
31.0 mm
25.0 mm
2
  • / 5
Konik Yüksük 7.9 mm PVC Black

12923

Fiyat Aralığı
7,6763 TL - 3,1332 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    7.9 mm
  • h
    14.3 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Konik Yüksük 7.9 mm LDPE - PIR Siyah

60423

Fiyat Aralığı
9,2478 TL - 3,7746 TL

Stok Seviyeleri
42750 Stokta
Özellikler
  • d
    7.9 mm
  • h
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 4.8 mm Nylon Natural

60408

Fiyat Aralığı
3,0911 TL - 1,2616 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    1
Konik Yüksük 39.0 mm 32.0 mm PVC Black

552007511407

Fiyat Aralığı
80,9008 TL - 26,8695 TL

Stok Seviyeleri
1620 Stokta
Özellikler
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 24.0 mm 20.0 mm PVC Black

552005011407

Fiyat Aralığı
28,2831 TL - 28,2831 TL

Stok Seviyeleri
520 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 4.8 mm PVC Black

50323

Fiyat Aralığı
4,92 TL - 2,0082 TL

Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Konik Yüksük 20.0 mm 16.0 mm PVC White

552004011307

Fiyat Aralığı
23,9723 TL - 23,9723 TL

Stok Seviyeleri
106832 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    2
Konik Yüksük 24.0 mm 20.0 mm PVC White

552005011307

Fiyat Aralığı
28,7036 TL - 28,7036 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    2
Konik Yüksük 30.0 mm 25.0 mm PVC White

552006011307

Fiyat Aralığı
75,7021 TL - 75,7021 TL

Stok Seviyeleri
515 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    2
Konik Yüksük 30.0 mm 25.0 mm PVC Black

552006011407

Fiyat Aralığı
60,6667 TL - 60,6667 TL

Stok Seviyeleri
4160 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 34.0 mm 30.0 mm PVC White

552007011307

Fiyat Aralığı
95,0481 TL - 95,0481 TL

Stok Seviyeleri
93860 Stokta
Özellikler
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    2
Konik Yüksük 34.0 mm 30.0 mm PVC Black

552007011407

Fiyat Aralığı
68,9263 TL - 22,878 TL

Stok Seviyeleri
861 Stokta
Özellikler
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 40.0 mm 35.0 mm PVC Black

552008011407

Fiyat Aralığı
102,4081 TL - 102,4081 TL

Stok Seviyeleri
960 Stokta
Özellikler
  • d
    35.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 9.5 mm PVC Black

50978

Fiyat Aralığı
9,8659 TL - 4,0268 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    9.5 mm
  • h
    15.8 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Konik Yüksük 39.0 mm 32.0 mm PVC White

552007511307

Fiyat Aralığı
109,5578 TL - 109,5578 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    2
Konik Yüksük 6.3 mm PVC Black

50379

Fiyat Aralığı
3,1684 TL - 1,2932 TL

Stok Seviyeleri
2250 Stokta
Özellikler
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Konik Yüksük 64.0 mm 36.0 mm PVC Black

009063069907

Fiyat Aralığı
115,4457 TL - 115,4457 TL

Stok Seviyeleri
219 Stokta
Özellikler
  • d
    64.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 70.0 mm 38.0 mm PVC Black

009069069907

Fiyat Aralığı
108,1597 TL - 49,3582 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    70.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 9.0 mm 4.0 mm PVC White

552000511307

Fiyat Aralığı
8,7057 TL - 8,7057 TL

Stok Seviyeleri
2539 Stokta
Özellikler
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    2
Konik Yüksük 31.0 mm 32.0 mm PVC Black

009030069907

Fiyat Aralığı
30,2809 TL - 30,2809 TL

Stok Seviyeleri
2355 Stokta
Özellikler
  • d
    31.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2