Tapered Round Feet Ferrules are a type of protective cap that offer protection to tubes, rods and occasionally threads, as well as the end of furniture legs, chair legs, and ladder steps. They are anti-slip and anti-scratching floors. Designed to fit perfectly, providing a snug and secure fit.
The ferrules offer protection to the shaft or tube to ensure it doesn't split when meeting hard surfaces and provide floor protection and grip.
It is easy to install simply by pushing them onto the end of the applications. Also durable and long-lasting, protecting your applications. It is used in furniture manufacturing, retail and commercial applications.
Material: PVC, NylonColour: White, Black, Natural
Seri Kodu: SR1520, SRF0071, SRF0069
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | d | h | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
96,5202 TL - 96,5202 TL | 16 Stokta |
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
117,6537 TL - 117,6537 TL | 359 Stokta |
|
2.992 in
76.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
7,1811 TL - 7,1811 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
10,9347 TL - 10,9347 TL | 2228 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
13,7736 TL - 13,7736 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
17,1381 TL - 17,1381 TL | 88 Stokta |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
24,3928 TL - 24,3928 TL | 1303 Stokta |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
53,8325 TL - 53,8325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
19,9574 TL - 77,5908 TL | 283 Stokta |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
26,8695 TL - 80,9008 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
1,2932 TL - 3,1684 TL | 872 Stokta |
|
|
|
||
40,059 TL - 40,059 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
82,2209 TL - 82,2209 TL | 191 Stokta |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
100,3053 TL - 100,3053 TL | 59 Stokta |
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
143,834 TL - 143,834 TL | 50 Stokta |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
10,8295 TL - 10,8295 TL | 1835 Stokta |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
14,1941 TL - 14,1941 TL | 355 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
17,8741 TL - 17,8741 TL | 3708 Stokta |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
23,9723 TL - 23,9723 TL | 5256 Stokta |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
28,7036 TL - 28,7036 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.