Menü Arama

Yuvarlak Ayak Yüksükleri - Konik

Stokta

Tapered Round Feet Ferrules are a type of protective cap that offer protection to tubes, rods and occasionally threads, as well as the end of furniture legs, chair legs, and ladder steps. They are anti-slip and anti-scratching floors. Designed to fit perfectly, providing a snug and secure fit.

The ferrules offer protection to the shaft or tube to ensure it doesn't split when meeting hard surfaces and provide floor protection and grip.

It is easy to install simply by pushing them onto the end of the applications. Also durable and long-lasting, protecting your applications. It is used in furniture manufacturing, retail and commercial applications.

Material: PVC, NylonColour: White, Black, Natural

Seri Kodu: SR1520, SRF0071, SRF0069

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
82 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu H d h Satın Al
109,5578 TL - 109,5578 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
39.0 mm
12,9324 TL - 31,6845 TL 45494 Stokta
28.0 mm
32.0 mm
1,3458 TL - 3,2971 TL 10571 Stokta
6.0 mm
11.0 mm
2,2184 TL - 5,4353 TL 49245 Stokta
12.0 mm
17.0 mm
23,6569 TL - 57,9593 TL 6858 Stokta
35.0 mm
40.0 mm
4,3002 TL - 10,5357 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
20.0 mm
2,7337 TL - 6,6976 TL 75270 Stokta
12.0 mm
17.0 mm
3,6694 TL - 8,9902 TL 4711 Stokta
14.0 mm
18.0 mm
5,2676 TL - 12,9056 TL 2383 Stokta
20.0 mm
24.0 mm
1,6402 TL - 4,0185 TL 4529 Stokta
8.0 mm
13.0 mm
4,9416 TL - 12,107 TL 4152 Stokta
18.0 mm
22.0 mm
1,0619 TL - 2,6018 TL 14497 Stokta
5.0 mm
10.0 mm
16,0866 TL - 39,4124 TL 23013 Stokta
32.0 mm
39.0 mm
2,0397 TL - 4,9974 TL 12648 Stokta
10.0 mm
14.0 mm
0,8906 TL - 2,1818 TL 16341 Stokta
4.0 mm
9.0 mm
13,0442 TL - 31,9582 TL 1131 Stokta
30.0 mm
34.0 mm
6,0772 TL - 14,8892 TL 2429 Stokta
22.0 mm
26.0 mm
8,0223 TL - 19,6546 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
30.0 mm
13,7521 TL - 33,6927 TL 117 Stokta
32.0 mm
39.0 mm
10,1118 TL - 24,7738 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
32.0 mm
  • / 5
Konik Yüksük 39.0 mm 32.0 mm PVC White

552007511307

Fiyat Aralığı
109,5578 TL - 109,5578 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    White
  • GTIP Numarası
    3926909790
Konik Yüksük 28.0 mm PVC White

1251378

Fiyat Aralığı
31,6845 TL - 12,9324 TL

Stok Seviyeleri
45494 Stokta
Özellikler
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    White
  • GTIP Numarası
    3926909790
Konik Yüksük 6.0 mm PVC Black

1251354

Fiyat Aralığı
3,2971 TL - 1,3458 TL

Stok Seviyeleri
10571 Stokta
Özellikler
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
Konik Yüksük 12.0 mm PVC Black

1251364

Fiyat Aralığı
5,4353 TL - 2,2184 TL

Stok Seviyeleri
49245 Stokta
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
Konik Yüksük 35.0 mm PVC Black

1251372

Fiyat Aralığı
57,9593 TL - 23,6569 TL

Stok Seviyeleri
6858 Stokta
Özellikler
  • d
    35.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
Konik Yüksük 16.0 mm PVC Black

1284230

Fiyat Aralığı
10,5357 TL - 4,3002 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
Konik Yüksük 12.0 mm PVC White

1251365

Fiyat Aralığı
6,6976 TL - 2,7337 TL

Stok Seviyeleri
75270 Stokta
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    White
  • GTIP Numarası
    3923509000
Konik Yüksük 14.0 mm PVC White

1251361

Fiyat Aralığı
8,9902 TL - 3,6694 TL

Stok Seviyeleri
4711 Stokta
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    White
  • GTIP Numarası
    3923509000
Konik Yüksük 20.0 mm PVC Black

1251352

Fiyat Aralığı
12,9056 TL - 5,2676 TL

Stok Seviyeleri
2383 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
Konik Yüksük 8.0 mm PVC Black

1251362

Fiyat Aralığı
4,0185 TL - 1,6402 TL

Stok Seviyeleri
4529 Stokta
Özellikler
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
Konik Yüksük 18.0 mm PVC Black

1251370

Fiyat Aralığı
12,107 TL - 4,9416 TL

Stok Seviyeleri
4152 Stokta
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
Konik Yüksük 5.0 mm PVC Black

1251379

Fiyat Aralığı
2,6018 TL - 1,0619 TL

Stok Seviyeleri
14497 Stokta
Özellikler
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
Konik Yüksük 32.0 mm PVC White

1251369

Fiyat Aralığı
39,4124 TL - 16,0866 TL

Stok Seviyeleri
23013 Stokta
Özellikler
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    White
  • GTIP Numarası
    3923509000
Konik Yüksük 10.0 mm PVC Black

1251356

Fiyat Aralığı
4,9974 TL - 2,0397 TL

Stok Seviyeleri
12648 Stokta
Özellikler
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
Konik Yüksük 4.0 mm PVC Black

1251366

Fiyat Aralığı
2,1818 TL - 0,8906 TL

Stok Seviyeleri
16341 Stokta
Özellikler
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
Konik Yüksük 30.0 mm PVC Black

1251374

Fiyat Aralığı
31,9582 TL - 13,0442 TL

Stok Seviyeleri
1131 Stokta
Özellikler
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
Konik Yüksük 22.0 mm PVC Black

1251350

Fiyat Aralığı
14,8892 TL - 6,0772 TL

Stok Seviyeleri
2429 Stokta
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
Konik Yüksük 25.0 mm PVC Black

1251358

Fiyat Aralığı
19,6546 TL - 8,0223 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
Konik Yüksük 32.0 mm PVC Black

1251368

Fiyat Aralığı
33,6927 TL - 13,7521 TL

Stok Seviyeleri
117 Stokta
Özellikler
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
Konik Yüksük 28.0 mm PVC Black

1251376

Fiyat Aralığı
24,7738 TL - 10,1118 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790