Menü Arama

Yuvarlak Ayak Yüksükleri - Konik

Stokta

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Boru, çubuk ve dişlileri korur.
  • Kaymaz ve zeminleri çizmez.
  • Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: PVC, Nylon, LDPE Renk: Black, White, Natural Seri Kodu: SR1520, SRF0069

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
82 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu H d h Tip Satın Al
6,0772 TL - 14,8892 TL 48503 Stokta
22.0 mm
26.0 mm
1
8,0223 TL - 19,6546 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
30.0 mm
1
5,2676 TL - 12,9056 TL 2527 Stokta
20.0 mm
24.0 mm
1
1,6402 TL - 4,0185 TL 236703 Stokta
8.0 mm
13.0 mm
1
9,1263 TL - 22,3595 TL 64575 Stokta
25.0 mm
30.0 mm
1
16,0866 TL - 39,4124 TL 161091 Stokta
32.0 mm
36.0 mm
1
3,6694 TL - 8,9902 TL 32977 Stokta
14.0 mm
19.5 mm
1
0,8906 TL - 2,1818 TL 79359 Stokta
4.0 mm
9.0 mm
1
13,0442 TL - 31,9582 TL 24770 Stokta
30.0 mm
34.0 mm
1
23,6569 TL - 57,9593 TL 46531 Stokta
35.0 mm
39.0 mm
1
2,7337 TL - 6,6976 TL 526890 Stokta
12.0 mm
17.0 mm
1
12,9324 TL - 31,6845 TL 318458 Stokta
28.0 mm
32.0 mm
1
1,3458 TL - 3,2971 TL 101997 Stokta
6.0 mm
12.0 mm
1
2,2184 TL - 5,4353 TL 254919 Stokta
12.0 mm
17.0 mm
1
2,0397 TL - 4,9974 TL 250536 Stokta
10.0 mm
14.0 mm
1
4,3002 TL - 10,5357 TL 2966 Stokta
16.0 mm
20.0 mm
1
4,4529 TL - 4,4529 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
22.0 mm
1
5,2676 TL - 12,9056 TL 178500 Stokta
20.0 mm
24.0 mm
1
1,3037 TL - 3,1942 TL 99988 Stokta
35.0 mm
38.0 mm
1
1,3458 TL - 3,2971 TL 117488 Stokta
6.0 mm
12.0 mm
1
  • / 5
Konik Yüksük 22.0 mm PVC Black

1251350

Fiyat Aralığı
14,8892 TL - 6,0772 TL

Stok Seviyeleri
48503 Stokta
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • Tip
    1
Konik Yüksük 25.0 mm PVC Black

1251358

Fiyat Aralığı
19,6546 TL - 8,0223 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • Tip
    1
Konik Yüksük 20.0 mm PVC Black

1251352

Fiyat Aralığı
12,9056 TL - 5,2676 TL

Stok Seviyeleri
2527 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • Tip
    1
Konik Yüksük 8.0 mm PVC Black

1251362

Fiyat Aralığı
4,0185 TL - 1,6402 TL

Stok Seviyeleri
236703 Stokta
Özellikler
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • Tip
    1
Konik Yüksük 25.0 mm PVC White

1251359

Fiyat Aralığı
22,3595 TL - 9,1263 TL

Stok Seviyeleri
64575 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    White
  • Tip
    1
Konik Yüksük 32.0 mm PVC White

1251369

Fiyat Aralığı
39,4124 TL - 16,0866 TL

Stok Seviyeleri
161091 Stokta
Özellikler
  • d
    32.0 mm
  • h
    36.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    White
  • Tip
    1
Konik Yüksük 14.0 mm PVC White

1251361

Fiyat Aralığı
8,9902 TL - 3,6694 TL

Stok Seviyeleri
32977 Stokta
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    White
  • Tip
    1
Konik Yüksük 4.0 mm PVC Black

1251366

Fiyat Aralığı
2,1818 TL - 0,8906 TL

Stok Seviyeleri
79359 Stokta
Özellikler
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • Tip
    1
Konik Yüksük 30.0 mm PVC Black

1251374

Fiyat Aralığı
31,9582 TL - 13,0442 TL

Stok Seviyeleri
24770 Stokta
Özellikler
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • Tip
    1
Konik Yüksük 35.0 mm PVC Black

1251372

Fiyat Aralığı
57,9593 TL - 23,6569 TL

Stok Seviyeleri
46531 Stokta
Özellikler
  • d
    35.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • Tip
    1
Konik Yüksük 12.0 mm PVC White

1251365

Fiyat Aralığı
6,6976 TL - 2,7337 TL

Stok Seviyeleri
526890 Stokta
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    White
  • Tip
    1
Konik Yüksük 28.0 mm PVC White

1251378

Fiyat Aralığı
31,6845 TL - 12,9324 TL

Stok Seviyeleri
318458 Stokta
Özellikler
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    White
  • Tip
    1
Konik Yüksük 6.0 mm PVC Black

1251354

Fiyat Aralığı
3,2971 TL - 1,3458 TL

Stok Seviyeleri
101997 Stokta
Özellikler
  • d
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • Tip
    1
Konik Yüksük 12.0 mm PVC Black

1251364

Fiyat Aralığı
5,4353 TL - 2,2184 TL

Stok Seviyeleri
254919 Stokta
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • Tip
    1
Konik Yüksük 10.0 mm PVC Black

1251356

Fiyat Aralığı
4,9974 TL - 2,0397 TL

Stok Seviyeleri
250536 Stokta
Özellikler
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • Tip
    1
Konik Yüksük 16.0 mm PVC Black

1284230

Fiyat Aralığı
10,5357 TL - 4,3002 TL

Stok Seviyeleri
2966 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • Tip
    1
Konik Yüksük 18.0 mm (DIA) PVC White

1251371

Fiyat Aralığı
4,4529 TL - 4,4529 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    White
  • Tip
    1
Konik Yüksük 20.0 mm PVC White

1251353

Fiyat Aralığı
12,9056 TL - 5,2676 TL

Stok Seviyeleri
178500 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    White
  • Tip
    1
Konik Yüksük 5.0 mm PVC White

1251377

Fiyat Aralığı
3,1942 TL - 1,3037 TL

Stok Seviyeleri
99988 Stokta
Özellikler
  • d
    35.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    White
  • Tip
    1
Konik Yüksük 6.3 mm PVC White

1251355

Fiyat Aralığı
3,2971 TL - 1,3458 TL

Stok Seviyeleri
117488 Stokta
Özellikler
  • d
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    White
  • Tip
    1