Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Yuvarlak Eklentiler, boru ürünlerinin uçlarını tamamlayarak zarif bir görünüm kazandırmak için kullanılır.
Malzeme: ABS, PE Renk: Siyah, Krom Koyu, Krom Gümüş, Silver Seri Kodu: SR5723, SR1562
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | t | h | Renk | Malzeme | D | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6052 TL - 11,2827 TL | 2062000 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,6243 TL - 10,8533 TL | 352000 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 8,1169 TL - 19,8863 TL | 80850 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 29,9654 TL - 73,4152 TL | 13800 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 6,0456 TL - 14,8119 TL | 247825 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 10,9347 TL - 26,7901 TL | 199920 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Siyah
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 41,2156 TL - 41,2156 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 24,9185 TL - 61,0504 TL | 40 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 45,0496 TL - 110,3715 TL | 17000 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 76,4381 TL - 76,4381 TL | 100 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 25,5494 TL - 25,5494 TL | 72 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 32,6991 TL - 32,6991 TL | 800 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 40,2103 TL - 40,2103 TL | 1000 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 26,6009 TL - 26,6009 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 28,178 TL - 28,178 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 25,5494 TL - 62,5961 TL | 28140 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 30,7014 TL - 75,2185 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 81,549 TL - 81,549 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 24,9262 TL - 24,9262 TL | 400 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 25,5494 TL - 62,5961 TL | 18900 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin