Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Yuvarlak Eklentiler, boru ürünlerinin uçlarını tamamlayarak zarif bir görünüm kazandırmak için kullanılır.
Malzeme: ABS, PE Renk: Silver, Black Seri Kodu: SR5723, SR1562
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | t | Renk | Malzeme | D | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39,80 TL - 39,80 TL | 800 Stokta |
|
0.047 in
1.2 mm
|
Black
|
ABS
|
|
||
46,0572 TL - 46,0572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Black
|
ABS
|
|
||
45,7367 TL - 112,055 TL | 1577 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Silver
|
ABS
|
|
||
61,6131 TL - 150,9521 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Silver
|
ABS
|
|
||
42,267 TL - 42,267 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Black
|
ABS
|
|
||
81,549 TL - 81,549 TL | 400 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Black
|
ABS
|
|
||
61,6131 TL - 150,9521 TL | 40 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
|
||
39,80 TL - 39,80 TL | 800 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Black
|
ABS
|
|
||
45,6316 TL - 111,7973 TL | 1053 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Black
|
ABS
|
|
||
24,9185 TL - 61,0504 TL | 1030 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
|
||
61,6131 TL - 150,9521 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.047 in
1.2 mm
|
Silver
|
ABS
|
|
||
8,1169 TL - 19,8863 TL | 14349 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Silver
|
PE
|
|
||
6,0456 TL - 14,8119 TL | 4875 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Silver
|
PE
|
|
||
4,6243 TL - 10,8533 TL | 6393 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Silver
|
PE
|
|
||
15,4558 TL - 37,8668 TL | 1975 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Silver
|
PE
|
|
||
22,921 TL - 56,1563 TL | 1011 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
|
||
499058 | 25,5494 TL - 62,5961 TL | 273 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Silver
|
ABS
|
|
|
25,5494 TL - 25,5494 TL | 396 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
|
||
25,5494 TL - 62,5961 TL | 328 Stokta |
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silver
|
ABS
|
|
||
35,643 TL - 87,3255 TL | 1577 Stokta |
|
0.047 in
1.2 mm
|
Silver
|
ABS
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.