Our Round Inserts & Glides feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Yuvarlak Eklentiler, boru ürünlerinin uçlarını tamamlayarak zarif bir görünüm kazandırmak için kullanılır.
Malzeme: ABS, PE Renk: Silver, Black Series Code: SR5723, SR1562
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | t | Renk | Malzeme | D | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,9732 TL - 12,1844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Silver
|
PE
|
|
||
11,6707 TL - 28,5933 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Silver
|
PE
|
|
||
22,921 TL - 56,1563 TL | 140 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
|
||
25,5494 TL - 25,5494 TL | 763 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
|
||
25,5494 TL - 62,5961 TL | 1099 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Silver
|
ABS
|
|
||
8,1169 TL - 19,8863 TL | 14349 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Silver
|
PE
|
|
||
6,0456 TL - 14,8119 TL | 4875 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Silver
|
PE
|
|
||
4,6243 TL - 10,8533 TL | 6393 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Silver
|
PE
|
|
||
15,4558 TL - 37,8668 TL | 1975 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Silver
|
PE
|
|
||
22,921 TL - 56,1563 TL | 1011 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
|
||
499058 | 25,5494 TL - 62,5961 TL | 273 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Silver
|
ABS
|
|
|
25,5494 TL - 25,5494 TL | 396 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
|
||
25,5494 TL - 62,5961 TL | 328 Stokta |
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silver
|
ABS
|
|
||
35,643 TL - 87,3255 TL | 1577 Stokta |
|
0.047 in
1.2 mm
|
Silver
|
ABS
|
|
||
35,643 TL - 35,643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.047 in
1.2 mm
|
Silver
|
ABS
|
|
||
43,3185 TL - 106,1302 TL | 400 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Silver
|
ABS
|
|
||
25,5494 TL - 25,5494 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Black
|
ABS
|
|
||
25,5494 TL - 62,5961 TL | 140 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Black
|
ABS
|
|
||
26,6009 TL - 26,6009 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Black
|
ABS
|
|
||
7,1602 TL - 17,5424 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Silver
|
PE
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.