Our Round Inserts & Glides feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Yuvarlak Eklentiler, boru ürünlerinin uçlarını tamamlayarak zarif bir görünüm kazandırmak için kullanılır.
Malzeme: ABS, PE Renk: Silver, Black Series Code: SR5723, SR1562
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | t | Renk | Malzeme | D | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,643 TL - 35,643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.047 in
1.2 mm
|
Silver
|
ABS
|
|
||
43,3185 TL - 106,1302 TL | 400 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Silver
|
ABS
|
|
||
25,5494 TL - 25,5494 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Black
|
ABS
|
|
||
25,5494 TL - 62,5961 TL | 140 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Black
|
ABS
|
|
||
26,6009 TL - 26,6009 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Black
|
ABS
|
|
||
7,1602 TL - 17,5424 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Silver
|
PE
|
|
||
5,4358 TL - 13,3177 TL | 13524 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Silver
|
PE
|
|
||
5,93 TL - 14,5286 TL | 14840 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Silver
|
PE
|
|
||
5,4884 TL - 13,4466 TL | 3190 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Silver
|
PE
|
|
||
22,921 TL - 56,1563 TL | 860 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
|
||
24,9262 TL - 24,9262 TL | 400 Stokta |
|
0.047 in
1.2 mm
|
Silver
|
ABS
|
|
||
25,5494 TL - 62,5961 TL | 912 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
|
||
25,5494 TL - 62,5961 TL | 352 Stokta |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
|
||
30,7014 TL - 75,2185 TL | 986 Stokta |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
|
||
34,7737 TL - 34,7737 TL | 197 Stokta |
|
0.118 in
3.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
|
||
43,3185 TL - 106,1302 TL | 58 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
|
||
76,4381 TL - 187,2734 TL | 500 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Black
|
ABS
|
|
||
25,5494 TL - 25,5494 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Black
|
ABS
|
|
||
25,9521 TL - 25,9521 TL | 1000 Stokta |
|
0.047 in
1.2 mm
|
Black
|
ABS
|
|
||
28,178 TL - 28,178 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Black
|
ABS
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.