Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(5 Ürün grupları)
These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.
These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.
Standart Boy Boru Kapakları, yüksek kaliteli kaplama içeren düşük maliyetli koruyucu kapaklardır.
Kalıplı kapaklar dişli ve dişsiz boru uçlarının dış çapına tutunacak şekilde tasarlanmış olup depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girişini önler.
Kapak tasarımı, sıkıca oturmasını sağlayan dahili yivlere sahiptir. Ayrıca, biriken hava basıncın boşaltılmasını sağlayan hava deliği içeren kapaklarla gelir. ANSI ve DIN standartlarına uygundur.
Ribbed Pipe End Caps keep dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Masks areas during painting processes. Can resist temperatures up to 79.4C.
Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin