Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Nylon Boru Uçları Buatlar

 (3 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Yuvarlak Ayak Yüksükleri - Konik

Tapered Round Feet Ferrules are a type of protective cap that offer protection to tubes, rods and occasionally threads, as well as the end of furniture legs, chair legs, and ladder steps. They are anti-slip and anti-scratching floors. Designed to fit perfectly, providing a snug and secure fit.

The ferrules offer protection to the shaft or tube to ensure it doesn't split when meeting hard surfaces and provide floor protection and grip.

It is easy to install simply by pushing them onto the end of the applications. Also durable and long-lasting, protecting your applications. It is used in furniture manufacturing, retail and commercial applications.

Material: PVC, NylonColour: White, Black, Natural

Seri Kodu: SR1520, SRF0071, SRF0069

Yuvarlak Ayak Yüksükleri - Standart

Standard Round Feet Ferrules are a type of protective cap that offer protection to tubes, rods and occasionally threads, as well as the end of furniture legs, chair legs, and ladder steps. They are anti-slip and anti-scratching floors. Designed to fit perfectly, providing a snug and secure fit.

The ferrules offer protection to the shaft or tube to ensure it doesn't split when meeting hard surfaces and provide floor protection and grip.

It is easy to install simply by pushing them onto the end of the applications. Also durable and long-lasting, protecting your applications. It is used in furniture manufacturing, retail and commercial applications.

  • Material: PVC, LDPE, Nylon
  • Colour: White, Black, Natural


Seri Kodu: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

İtmeli Kılavuzlar

İtmeli Kızaklar, diğer adıyla Boru Eklentileri, sandalye ayakları gibi boru biçimli ürünlerde yaygın olarak kullanılır. İtmeli geçen kızak, sadece kurulum için değil, daha önemlisi alttaki yüzey için koruma sağlar. Ahşap, halı kaplı ve diğer zemin yüzeylerini korumak için idealdir.

İtmeli Kızak çeşitlerimiz şunlar da dahil birçok farklı malzeme seçeneğiyle gelir: Poliamid (PA), Polietilen (PE), Akrilonitril Bütadiyen Stiren (ABS), Keçe ve Çelik. Ayrıca çeşitli kaplama ve renk çeşitlerimiz de mevcut.

Seçenlerimiz arasında şunlar bulunur: Kubbeli, Açılı, Metal Çatallı, Yivli, Dişli, Hafif ve Ağır Hizmet Tipi. Uygulamanıza göre farklı şekiller de sunuyoruz: Yuvarlak, Oval, Dikdörtgen, Kare.

  • Zarif kaplama, daha iyi estetik görünüm kazandırır.
  • Kurulması kolay
  • Güvenli oturma
  • Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.