Menü Arama

Yuvarlak Ayak Yüksükleri - Standart

Stokta

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Tüpleri, çubukları ve dişleri korur.Kaymaz ve çizilmez zeminler.Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, PVC, LDPE - PIR Renk: Beyaz, Siyah Seri Kodu: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
74 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk H Malzeme d h Tip Satın Al
3,8903 TL - 9,5312 TL 11400 Stokta
Beyaz
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
9,0317 TL - 22,1276 TL 126000 Stokta
Siyah
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
18,1895 TL - 44,5642 TL 2850 Stokta
Siyah
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
3,722 TL - 9,1188 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
4,3213 TL - 10,5872 TL 72200 Stokta
Beyaz
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
14,9301 TL - 36,5788 TL 8550 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
2,3656 TL - 5,796 TL 4800 Stokta
Siyah
24.0 mm
LDPE
15.0 mm
20.0 mm
1
11,293 TL - 25,3057 TL 7200 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
34.9 mm
18.0 mm
1
4,6875 TL - 8,6808 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
10,041 TL - 24,6005 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
LDPE - PIR
31.8 mm
27.0 mm
1
33,7505 TL - 82,6887 TL 330 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
76.2 mm
38.0 mm
1
2,229 TL - 5,461 TL 627000 Stokta
Siyah
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
2,7863 TL - 6,8263 TL 350000 Stokta
Beyaz
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
1,7348 TL - 4,2503 TL 160000 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
5,7512 TL - 14,0906 TL 1260 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
4,1111 TL - 10,0721 TL 41400 Stokta
Siyah
25.0 mm
LDPE
26.0 mm
19.0 mm
1
28,7036 TL - 28,7036 TL 1848 Stokta
Beyaz
25.4 mm
LDPE
28.0 mm
3
2,6285 TL - 6,4399 TL 260000 Stokta
Siyah
LDPE
20.0 mm
2,3656 TL - 5,796 TL 18750 Stokta
Siyah
LDPE
18.0 mm
2,0161 TL - 4,2004 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
  • / 4
Yuvarlak Yüksük 22.0 mm LDPE Beyaz

460857

Fiyat Aralığı
9,5312 TL - 3,8903 TL

Stok Seviyeleri
11400 Stokta
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
Ağır Hizmet Tipi Yuvarlak Yüksük 40.0 mm 20.0 mm PVC Siyah

465368

Fiyat Aralığı
22,1276 TL - 9,0317 TL

Stok Seviyeleri
126000 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 50.8 mm LDPE Siyah

199205

Fiyat Aralığı
44,5642 TL - 18,1895 TL

Stok Seviyeleri
2850 Stokta
Özellikler
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 24.0 mm LDPE Siyah

460848

Fiyat Aralığı
9,1188 TL - 3,722 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 24.0 mm LDPE Beyaz

460858

Fiyat Aralığı
10,5872 TL - 4,3213 TL

Stok Seviyeleri
72200 Stokta
Özellikler
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
Yuvarlak Yüksük 38.1 mm LDPE - PIR Siyah

199050

Fiyat Aralığı
36,5788 TL - 14,9301 TL

Stok Seviyeleri
8550 Stokta
Özellikler
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 15.0 mm LDPE Siyah

460843

Fiyat Aralığı
5,796 TL - 2,3656 TL

Stok Seviyeleri
4800 Stokta
Özellikler
  • d
    15.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 34.9 mm LDPE - PIR Siyah

199124

Fiyat Aralığı
25,3057 TL - 11,293 TL

Stok Seviyeleri
7200 Stokta
Özellikler
  • d
    34.9 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 22.0 mm LDPE Siyah

460847

Fiyat Aralığı
8,6808 TL - 4,6875 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 31.8 mm LDPE - PIR Beyaz

12358

Fiyat Aralığı
24,6005 TL - 10,041 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    31.8 mm
  • h
    27.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 76.2 mm LDPE - PIR Siyah

199082

Fiyat Aralığı
82,6887 TL - 33,7505 TL

Stok Seviyeleri
330 Stokta
Özellikler
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 16.0 mm LDPE Siyah

460844

Fiyat Aralığı
5,461 TL - 2,229 TL

Stok Seviyeleri
627000 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 16.0 mm LDPE Beyaz

460854

Fiyat Aralığı
6,8263 TL - 2,7863 TL

Stok Seviyeleri
350000 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
Yuvarlak Yüksük 12.7 mm LDPE - PIR Siyah

10497

Fiyat Aralığı
4,2503 TL - 1,7348 TL

Stok Seviyeleri
160000 Stokta
Özellikler
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 28.6 mm LDPE - PIR Siyah

12000

Fiyat Aralığı
14,0906 TL - 5,7512 TL

Stok Seviyeleri
1260 Stokta
Özellikler
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 26.0 mm LDPE Siyah

460850

Fiyat Aralığı
10,0721 TL - 4,1111 TL

Stok Seviyeleri
41400 Stokta
Özellikler
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 28.0 mm LDPE Beyaz

551004511303

Fiyat Aralığı
28,7036 TL - 28,7036 TL

Stok Seviyeleri
1848 Stokta
Özellikler
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    3
Yuvarlak Yüksük 20.0 mm LDPE Siyah

465373

Fiyat Aralığı
6,4399 TL - 2,6285 TL

Stok Seviyeleri
260000 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Yüksük 18.0 mm LDPE Siyah

465377

Fiyat Aralığı
5,796 TL - 2,3656 TL

Stok Seviyeleri
18750 Stokta
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Yüksük 12.7 mm LDPE - PIR Beyaz

50829

Fiyat Aralığı
4,2004 TL - 2,0161 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    1