Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Cylindrical

 (6 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Silindirik Çelik Somunlar

Silindirik Çelik Somunlar, yaygın olarak vida açma millerimizle kullanılarak döner hareketi doğrusal harekete dönüştürür. Somun, vidaya dişle oturur ve döndükçe vida boyunca geçerek akıcı ve doğrusal bir hareket sağlar.

Düşük dönüş hızları, manuel kontrol ve kelepçeleme fonksiyonları için kullanılır. Motorize hareketler için uygun değildir. Vidayla eşleşen iç dişler sayesinde olağanüstü dayanıklıdır ve malzemesi aşınmaya dirençlidir.

Otomotiv, uzay ve inşaat sektörlerinde vida açma millerini yerine oturtmak için kullanılır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli silindirik çelik somunlar mevcuttur.

  • Somun, vidaya dişle oturur ve döndükçe vida boyunca geçer.
  • Otomotiv, uzay ve inşaat sektörlerinde kullanılır
  • Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli silindirik çelik somunlar mevcuttur.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1339

Kap Mıknatısları

Pot Magnets are ideal for use in fixing applications such as point of sale displays, exhibitions or in work holding equipment. Our pot magnets are available in numerous sizes and fixing styles.

Kauçuk Burçlar

Bushing made from natural rubber and steel. These bushings are available in three types and a mix of sizes to suit your purpose.

Series Code :SR6485

Seri Kodu: SR6485

Kendinden Yapışkanlı Tamponlar

Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.

The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.

The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.

  • Adhesion works best on a smooth, clean and dry surface
  • Typically used as rubber feet, cabinet stoppers, door stops and for surface protection
  • Rated UL94 HB
  • Easy to use - simply peel and stick.


Series Code :SR1593

Seri Kodu: SR1593

Silindirik Bronz Somunlar

Silindirik Bronz Somunlar, vida açma millerimizle kullanılarak döner hareketi doğrusal harekete dönüştürür. Somun, vidaya dişle oturur ve döndükçe vida boyunca geçerek akıcı ve doğrusal bir hareket sağlar.

Düşük ile orta dönüş hareketiyle manuel ve motorize uygulamalarda idealdir. Vidayla eşleşen iç dişler sayesinde olağanüstü dayanıklıdır ve malzemesi aşınmaya dirençlidir. Korozyon direnci çelikten daha iyi olan ancak daha az mukavemetli ve ısıya karşı daha dayanıksız bronz malzemeden mamuldür.

Otomotiv, uzay ve inşaat sektörlerinde vida açma millerini yerine oturtmak için kullanılır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli silindirik bronz somunlar mevcuttur.

  • Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli silindirik bronz somunlar mevcuttur.
  • Düşük ile orta dönüş hareketiyle manuel ve motorize uygulamalarda idealdir.
  • Vidayla eşleşen iç dişler sayesinde olağanüstü dayanıklıdır ve malzemesi aşınmaya dirençlidir.
Malzeme: Bronz Seri Kodu: SRL1330

Vidalı Tampon Ayaklar

Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.

Series Code :SR1590

Seri Kodu: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037