Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Square Dişli Film Bant

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Kare Boru Uçları

Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.

Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.

Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.

  • Kare boru tipi ürünlerde kullanılan son kat ürünü.
  • Mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında idealdir.
  • Zeminlerin hasar görmesini önlemeye ve boruyu dış etkenlerden korumaya yardımcı olur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, TPR Renk: Silver, Black, White, Mid Grey, Blue, Red, Yellow, Brown, Green, Dark Grey, Grey Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Kendiliğinden Yapışkanlı Kaymaz Pedler

Self-adhesive bumpers provide cushioning and protection for an array of surfaces, across many applications.

The range includes black adhesive discs with a single-sided foam that has anti-skid properties. Available in packs of four that are either on a roll or on a pad, these versatile discs are designed to bond to many surfaces including; corrugated card, chipboard, wood, low surface energy plastics and powder coats.

Also included are anti-slip pads that are made from PE Foam tape, featuring a silicone coated paper liner. These are suitable for applications with temperatures ranging from -29C up to 66C.

  • Rubber adhesive
  • Permanent solution
  • Black finish.


Series Code :SR5808

Seri Kodu: SR5808