Self-adhesive bumpers provide cushioning and protection for an array of surfaces, across many applications.
The range includes black adhesive discs with a single-sided foam that has anti-skid properties. Available in packs of four that are either on a roll or on a pad, these versatile discs are designed to bond to many surfaces including; corrugated card, chipboard, wood, low surface energy plastics and powder coats.
Also included are anti-slip pads that are made from PE Foam tape, featuring a silicone coated paper liner. These are suitable for applications with temperatures ranging from -29C up to 66C.
Series Code :SR5808
Seri Kodu: SR5808
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Koli Başına Adet | Format | Biçim | Malzeme | Toplam Boyut | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,2739 TL - 36,2739 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
240 per Pack
|
|
|
|
|
||
| 3.295,9861 TL - 3.295,9861 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18 Rolls of 1000
|
Rulodaki disk adedi
|
Disc
|
Foam Rubber
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 19.225,6967 TL - 19.225,6967 TL | 2688 Stokta |
18 rolls of 1000 pieces
|
Rulodaki disk adedi
|
Disc
|
Foam Rubber
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 5.854,245 TL - 5.854,245 TL | 18 Stokta |
1250 pads of 4 pieces
|
Pedde disk
|
Disc
|
Foam Rubber
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 0,7464 TL - 0,7464 TL | 169728 Stokta |
4 Packs of 10000
|
Pedde disk
|
Disc
|
Foam Rubber
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 5,6776 TL - 5,6776 TL | 1240000 Stokta |
1000 per Pack
|
|
|
PE Foam
|
19.1 mm
19.1 mm
|
||
| 3,1438 TL - 3,1438 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1000 per Pack
|
|
|
PE Foam
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| ASPR-16-062 | 6,2874 TL - 6,2874 TL | 593010 Stokta |
1000 per Pack
|
|
|
PE Foam
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
| 2,9965 TL - 2,9965 TL | 736920 Stokta |
20 per Pad
|
|
|
PE Foam
|
19.1 mm
19.1 mm
|
||
| 14,089 TL - 14,089 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8 per Pad
|
|
|
PE Foam
|
25.4 mm
25.4 mm
|
||
| 3,2068 TL - 3,2068 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20 per Pad
|
|
|
PE Foam
|
19.1 mm
19.1 mm
|
||
| 1,7874 TL - 1,7874 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
40 per Pad
|
|
|
PE Foam
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 4,7208 TL - 4,7208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8 per Pad
|
|
|
PE Foam
|
25.4 mm
25.4 mm
|
||
| 3,1438 TL - 3,1438 TL | 32000 Stokta |
1000 per Pack
|
|
|
PE Foam
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 5,6776 TL - 5,6776 TL | 960000 Stokta |
1000 per Pack
|
|
|
PE Foam
|
19.1 mm
19.1 mm
|
||
| 6,2874 TL - 6,2874 TL | 414000 Stokta |
1000 per Pack
|
|
|
PE Foam
|
25.4 mm
25.4 mm
|
||
| 61,6131 TL - 61,6131 TL | 12200 Stokta |
200 per Pack
|
|
|
|
|
||
| 27,1265 TL - 27,1265 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
400 per Pack
|
|
|
|
|
||
| 61,6131 TL - 103,5101 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
200 per Pack