Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.
Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Renk: Silver, Siyah, Beyaz, Mid Grey, Mavi, Kırmızı, Sarı, Brown, Yeşil, Dark Grey, Gri Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | AxA | h | Renk | Malzeme | Bitir | t | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| 741000 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| 2160 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| 48000 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
| 58420 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Beyaz
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Beyaz
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
| 13000 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
|||
| 5400 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
|||
| 149000 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
|||
| 252000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mavi
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
|||
| 565425 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Beyaz
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
| 1206702 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
| 50096 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
| 168000 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
| 29835 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
|||
| 31500 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| 103950 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin