Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

RoHS Dişli Çift Kafalı

 (5 Ürün grupları)


Contalı Dişli Tapalar

Contalı Dişli Tapalar toz, kir ve diğer yabancı maddelerin girmesini önleyen sıkı ve güvenli sızdırmazlık sağlamayı amaçlar. Mühürleyici conta (pul) kullanılması sızdırmazlığı artırarak sızıntı ve kirleticilere karşı ek koruma katmanı oluşturur.

Dişli Tapalar, düz tornavida kullanılarak uygulamada kolayca takılıp çıkarılır. -30C ila +90C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, otomotiv ve genel mühendislik sektörlerinde yaygın olarak kullanılır.

  • Sıkı sızdırmazlık sağlayarak kirleticilerin girmesini önler.
  • Düz tornavida, altıgen anahtar veya İngiliz anahtarıyla kolayca takılıp çıkarılır.
  • -30C ila +90C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
Malzeme: LDPE, Nylon 6, PA; TPE Renk: Kırmızı, Sarı, Beyaz Seri Kodu: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Hızlı Geçmeli Konnektör Kapakları

Çekme Kulaklı Kapaklar, uygulamaları kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır. Çekme kulağı tasarımı, daha fazla yüzey temas alanı yaratarak takma ve çıkarma sırasında daha az tutma gücü gerektirir.

Kulaklar mekanik işlemler sırasında hızlıca çıkarılması gereken uygulamalarda özellikle kullanışlı olduğundan birçok sektörde popüler bir seçimdir.

Kullanılan malzemelerin esnekliği sayesinde uygulamalara sıkıca oturur. Kulak özelliğiyle her zaman aranan bir parçadır.

  • Kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır.
  • Esnek tasarımı sayesinde esneyerek biraz daha geniş çaplara sıkıca oturur.
  • Yiyecek sektörü, endüstriyel uygulamalar ve depolama çözümlerinde kullanılır.
  • They can be reused.
Malzeme: LDPE Renk: Yellow Seri Kodu: SRQCF

Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart

Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, kapak veya tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü parçalardır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.

Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve taşıma sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.

Basit sıkı geçme tasarıma sahip çift işlevli parçalar kolayca takılıp çıkarılır. Kapsamlı ürün grubunda, 2,9 mm ila 345 mm arasında çok çeşitli boyutlar sunulur.

  • Tapa tasarımı birçok iç ve dış çapa uygundur.
  • Dişli ve dişsiz boruları, girişleri ve erişim noktalarını hasara, kire, neme, döküntülere ve aşınmaya karşı korur.
  • Hidrolik sistemler, otomotive parçaları ve tıp sektöründe kullanıma uygundur.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Mavi, Siyah, Clear, Sarı Seri Kodu: SR1000, SR1111, SRF0020

Yaylı Tapalar

Yaylı Tapalar, bileşenlere takıp çıkarmayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Parçayı kir, toz ve partikül girişine karşı korur.

Kolayca takılıp çıkarılır. Bir kez yerine oturtulduktan sonra tek bir döndürme hareketiyle güvenli ve sıkı bir şekilde yerleşir. Tepedeki merkezi kulak, sıkıştırırken veya çıkarırken sıkı kavrama sağlar.Bu ürünler Metrik, BSP, UNF ve JIC dişli hidrolik bağlantı elemanları için uygundur.

Parçalar çeşitli diş boyutlarına ve stillerine uygundur.

  • Kolayca takılıp çıkarılır. Bir kez yerine oturtulduktan sonra tek bir döndürme hareketiyle güvenli ve sıkı bir şekilde yerleşir.
  • Tepedeki merkezi kulak, sıkıştırırken veya çıkarırken sıkı kavrama sağlar.
  • Metrik, BSP ve UNF dişler için uygundur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Kırmızı, Sarı, Mavi Seri Kodu: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

İtmeli Tapalar

İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.

Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.

Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.

  • Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korur.
  • Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
  • Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk Seri Kodu: , SR1011