Çekme Kulaklı Kapaklar, uygulamaları kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır. Çekme kulağı tasarımı, daha fazla yüzey temas alanı yaratarak takma ve çıkarma sırasında daha az tutma gücü gerektirir.
Kulaklar mekanik işlemler sırasında hızlıca çıkarılması gereken uygulamalarda özellikle kullanışlı olduğundan birçok sektörde popüler bir seçimdir.
Kullanılan malzemelerin esnekliği sayesinde uygulamalara sıkıca oturur. Kulak özelliğiyle her zaman aranan bir parçadır.
Malzeme: EVA, PVC Renk: Yellow, Black, Red Seri Kodu: SR6110, SR1066
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,2127 TL - 17,6711 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.303 in
7.7 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 4,8469 TL - 11,8751 TL | 210000 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 10,6194 TL - 26,0174 TL | 66500 Stokta |
0.425 in
10.8 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 10,3144 TL - 25,2704 TL | 250 Stokta |
0.74 in
18.8 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 4,1215 TL - 10,0978 TL | 120000 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 12,9324 TL - 31,6845 TL | 89950 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 2,6963 TL - 4,9931 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 6,687 TL - 16,3832 TL | 7000 Stokta |
0.295 in
7.5 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 14,2993 TL - 35,0332 TL | 11400 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 5,1624 TL - 12,648 TL | 32250 Stokta |
0.382 in
9.7 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 11,6707 TL - 28,5933 TL | 43200 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 6,729 TL - 16,4862 TL | 1395250 Stokta |
0.74 in
18.8 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 8,3061 TL - 20,35 TL | 180000 Stokta |
0.382 in
9.7 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 5,9194 TL - 14,5026 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 6,5398 TL - 16,0225 TL | 60000 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 12,6169 TL - 30,9116 TL | 4500 Stokta |
0.52 in
13.2 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 16,1919 TL - 39,67 TL | 22500 Stokta |
0.74 in
18.8 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 6,6554 TL - 16,3058 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.488 in
12.4 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 9,8517 TL - 24,1369 TL | 228000 Stokta |
0.685 in
17.4 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 2,4077 TL - 5,8989 TL | 45500 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin