Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(4 Ürün grupları)
90 Degree Offset Corner Hinges come in different profiles to fit a combination of possibilities to offset the door to the frame.
Series Code :SR5504
Seri Kodu: SR5504
Fully threaded studs and rods are ideal for applications where a screw head is not needed or space is precious. Fastening completely into material, they can be threaded right down into the application.
Seri Kodu: SR1985
Hızlı Sıkıştırılan Tırtıklı Topuzlar, tırtıklı yüzeyi sayesinde daha sağlam tutar ve kolay döndürülür. Ek alet gerektirmeden sadece parmakla hafifçe sıkılarak hızlıca sıkıştırılır ve gevşetilir. Böylece, sık sık ayar gerektiren durumlarda zamandan ve işçilikten tasarruf ettirir.
Düğme, dişli saplamaya eğik açıyla takılır, ardından eksenel konumda yerleştirilerek saplamanın dişlilerine oturtulur. Bu noktada, hafifçe döndürülerek tespit edilebilir.
Bu ürünler otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.
Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.
Series Code :SR1545
Seri Kodu: SR1545
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin