Menü Arama

Boydan Boya Dişli Saplama ve Çubuklar

Stokta

Fully threaded studs and rods are ideal for applications where a screw head is not needed or space is precious. Fastening completely into material, they can be threaded right down into the application.

Seri Kodu: SR1985

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
47 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Toplam Uzunluk Satın Al
300 Stokta
M6
200.0 mm
1344 Stokta
M10
1000.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M18
1000.0 mm
57 Stokta
M20
1000.0 mm
8772 Stokta
M8
1000.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
1000.0 mm
1380 Stokta
M12
1000.0 mm
50 Stokta
M4
1000.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M24 x 3.0
1000.0 mm
7400 Stokta
M5
1000.0 mm
270 Stokta
M14
1000.0 mm
12600 Stokta
M6
1000.0 mm
126 Stokta
M8
200.0 mm
11628 Stokta
M10
200.0 mm
177612 Stokta
M4
200.0 mm
228762 Stokta
M5
200.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/2-13
50.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#10-32
38.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/2-13
63.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/2-13
38.1 mm
  • / 3
Dişli Çubuk 200.0 mm (L) Doğal renk M6

072062000002


Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Uzunluk
    200.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1000.0 mm (L) M10 Nylon 6/6

0060060000VR


Stok Seviyeleri
1344 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Toplam Uzunluk
    1000.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1000.0 mm (L) M18 Nylon 6/6

0060100000VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M18
  • Toplam Uzunluk
    1000.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1000.0 mm (L) M20 Nylon 6/6

0060110000VR


Stok Seviyeleri
57 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M20
  • Toplam Uzunluk
    1000.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1000.0 mm (L) M8 Nylon 6/6

0060050000VR


Stok Seviyeleri
8772 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Uzunluk
    1000.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1000.0 mm (L) M16 Nylon 6/6

0060090000VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Toplam Uzunluk
    1000.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1000.0 mm (L) M12 Nylon 6/6

0060070000VR


Stok Seviyeleri
1380 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Toplam Uzunluk
    1000.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1000.0 mm (L) M4 Nylon 6/6

0060020000VR


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Uzunluk
    1000.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1000.0 mm (L) M24 x 3.0 Nylon 6/6

0060120000VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M24 x 3.0
  • Toplam Uzunluk
    1000.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1000.0 mm (L) M5 Nylon 6/6

0060030000VR


Stok Seviyeleri
7400 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Uzunluk
    1000.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1000.0 mm (L) M14 Nylon 6/6

0060080000VR


Stok Seviyeleri
270 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M14
  • Toplam Uzunluk
    1000.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1000.0 mm (L) M6 Nylon 6/6

0060040000VR


Stok Seviyeleri
12600 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Uzunluk
    1000.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 200.0 mm (L) M8 Nylon 6/6

072082000002


Stok Seviyeleri
126 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Uzunluk
    200.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 200.0 mm (L) M10 PA

072102000002


Stok Seviyeleri
11628 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Toplam Uzunluk
    200.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 200.0 mm (L) M4 Nylon 6/6

072042000002


Stok Seviyeleri
177612 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Uzunluk
    200.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 200.0 mm (L) Doğal renk M5

072052000002


Stok Seviyeleri
228762 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Uzunluk
    200.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 2.000 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

3850013200SD


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    1/2-13
  • Toplam Uzunluk
    50.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1.500 in (L) #10-32 Nylon 6/6

3801032150SD


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    #10-32
  • Toplam Uzunluk
    38.1 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 2.500 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

3850013250SD


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    1/2-13
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1.500 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

3850013150SD


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    1/2-13
  • Toplam Uzunluk
    38.1 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790