Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Steel Dişli Yatay Manivelalı Kelepçeler

 (4 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Boydan Boya Dişli Saplama ve Çubuklar

Fully threaded studs and rods are ideal for applications where a screw head is not needed or space is precious. Fastening completely into material, they can be threaded right down into the application.

Seri Kodu: SR1985

Hızlı Sıkıştırılan Tırtıklı Topuzlar

Hızlı Sıkıştırılan Tırtıklı Topuzlar, tırtıklı yüzeyi sayesinde daha sağlam tutar ve kolay döndürülür. Ek alet gerektirmeden sadece parmakla hafifçe sıkılarak hızlıca sıkıştırılır ve gevşetilir. Böylece, sık sık ayar gerektiren durumlarda zamandan ve işçilikten tasarruf ettirir.

Düğme, dişli saplamaya eğik açıyla takılır, ardından eksenel konumda yerleştirilerek saplamanın dişlilerine oturtulur. Bu noktada, hafifçe döndürülerek tespit edilebilir.

Bu ürünler otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.

  • Düğme, dişli saplamaya eğik açıyla takılır, ardından eksenel konumda yerleştirilerek saplamanın dişlilerine oturtulur.
  • Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi yaygın birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SR37360

Standart Makine Ayakları - Standart

Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.

Series Code :SR1545

Seri Kodu: SR1545

Yatay Manivelalı Kelepçeler

Vertical Manual Hold Clamps save valuable space without sacrificing holding capacity or clamp performance. A cushioned vinyl handle grip provides improved user comfort and all body and linkage components are zinc plated to resist corrosion.

Series Code :SRG0005

Seri Kodu: SRG0005