Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(7 Ürün grupları)
Boydan boya dişli saplama ve çubuklar vida başı gerektirmeyen ya da yerin dar olduğu uygulamalar için idealdir. Bütünüyle malzemenin içine tespit olarak, uygulamaya kadar vidalanabilir.
Dilimli Dişi El Çarkları ve Topuzlar azami kavrama ve rahatlık için oymalı kenarlara sahiptir. Bu dayanıklı dilimli topuzlar darbeye ve kimyasallara dirençlidir ve ayar gerektiren bitmiş uygulamalar için zarif bir görüntü sunar.
Telli Metal El Çarkları çeşitlerimiz makine ve ekipmanda konumlandırma ve ayarlama yapmak için bir kol sunar. Bu ürünler farkı manivela kollarıyla daha fazla güvenlik sağlar.
Telli El Çarkları çeşitlerimiz makine ve ekipmanda konumlandırma ve ayarlama yapmak için bir kol sunar. Teknopolimer malzeme seçeneği çalışma ortamlarında sıkça görülen yağ ve greslere karşı dayanıklılık sunar. Bu ürünler farkı manivela kollarıyla daha fazla güvenlik sağlar.
Kumanda El Çarkları, ağır hizmet tipi kolu sayesinde büyük makinelerde ayar yapmayı sağlar. Dört telli tasarım, kullanana sağlam bir tutuş sağladığından tutamakları yoktur. Bu ürünler uygulama ortamına uygun malzeme seçenekleriyle gelir.
Bu Perçin Tabancası Kör Perçinler ile kullanıma uygun bir kombinasyon ayarlama aletidir. Tek elle uygulamalar için ideal olup perçinleme için gereken gücün %40'a kadar azaltılmasını mümkün kılar. Bunun yapılabilmesinin sebebi, kullanıcının elinin kola yaklaşmasıyla çalışma gücünün artmasıdır. Ergonomik tasarımlı özel kol sayesinde bu güçten tümüyle yararlanılır. Böylece, kör perçinler hızlı ve kolay bir şekilde takılır ve aynı zamanda rahatlık sağlar.
Perçin tabancası güvenli perçinleme sunan dayanıklı bir tasarıma sahiptir. Tabanca, kullanılan mandrellerin atıldığı bir kap içerir. Çene mekanizması, kırıldıktan sonra perçin mandrelini sıkıca tutar. Ardından, kol ileri doğru sıkılınca bir kez daha bırakılır. Uzun aralığı, yüksek kör perçinler için pratiklik sağlar.
Pop Perçinler genellikle panoya erişim kısıtlı olduğunda veya tek tarafında erişim olmadığında kullanışlı bağlantı elemanlarıdır. Yani uygulamanın arka (kör) tarafından takılıp bileşenleri bir arada tutarlar.
Hafif ve orta ağırlıktaki işlere uygun olan perçinler; yapışkan, vida veya cıvata yerine kullanılabilir. Pop Perçinler iki malzemeyi birbirine kalıcı olarak birleştirir. İnce uygulamalar için ideal olup ahşap, metal ve plastik gibi malzemeler için de uygundur.
Çekiç veya özel perçin aletiyle kolayca takılır. Pop Perçinler, perçinlenen iki malzemeden dar pano deliklerine geçer.
Pop Perçin çeşitlerimiz sağlam ama hafiftir. İyi elektrik yalıtım özelliklerinin yanı sıra, titreşim, aşınma ve korozyon direnci de sunar.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.