Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(6 Ürün grupları)
Dilimli boş el çarklarımız metal işlemeden sergileme mobilyasına kadar birçok farklı uygulama için idealdir ve çok çeşitli stil ve ölçüleri mevcuttur. Dilimli kenarların kavranması kolaydır.
Dilimli Dişi El Çarkları ve Topuzlar azami kavrama ve rahatlık için oymalı kenarlara sahiptir. Bu dayanıklı dilimli topuzlar darbeye ve kimyasallara dirençlidir ve ayar gerektiren bitmiş uygulamalar için zarif bir görüntü sunar.
Telli Metal El Çarkları çeşitlerimiz makine ve ekipmanda konumlandırma ve ayarlama yapmak için bir kol sunar. Bu ürünler farkı manivela kollarıyla daha fazla güvenlik sağlar.
Our range of Spoked Handwheels provide a leveraging hand hold for positioning and adjustment on machine and equipment. A choice of technopolymer material offers resistance to oils and grease often found in their working environment. The range is fitted with different types of manoeuvering handles to increase safety.
Kumanda El Çarkları, ağır hizmet tipi kolu sayesinde büyük makinelerde ayar yapmayı sağlar. Dört telli tasarım, kullanana sağlam bir tutuş sağladığından tutamakları yoktur. Bu ürünler uygulama ortamına uygun malzeme seçenekleriyle gelir.
These Furniture Locks with Sprung Bolts are used to secure furniture cabinets, drawers, and doors. These locks use a sprung bolt mechanism that offers a robust and durable locking action. It extends from the lock body and securely contacts with a strike plate or catch, ensuring the door or drawer stays closed and inaccessible.
The lock includes an anti-drill core for enhanced security; the key is only removed while locked. Its movement is just 45 degrees with the key free in the open position. The spring bolt system provides a strong locking action, making it impossible for attackers to tamper with or force open the closed door or drawer.
They are strong and resilient, quick to install, and can be adapted to existing furniture pieces, giving a convenient and effective option for securing doors and drawers. These locks fit a standard double D mounting hole and are suitable for sliding doors, display cabinets and glass fronted notice boards
Series Code :SR1887
Seri Kodu: SR1887
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.