Menü Arama

Mobilya Kilitleri - Yaylı Sürgü

Stokta

These Furniture Locks with Sprung Bolts are used to secure furniture cabinets, drawers, and doors. These locks use a sprung bolt mechanism that offers a robust and durable locking action. It extends from the lock body and securely contacts with a strike plate or catch, ensuring the door or drawer stays closed and inaccessible.

The lock includes an anti-drill core for enhanced security; the key is only removed while locked. Its movement is just 45 degrees with the key free in the open position. The spring bolt system provides a strong locking action, making it impossible for attackers to tamper with or force open the closed door or drawer.

They are strong and resilient, quick to install, and can be adapted to existing furniture pieces, giving a convenient and effective option for securing doors and drawers. These locks fit a standard double D mounting hole and are suitable for sliding doors, display cabinets and glass fronted notice boards

Series Code :SR1887

Seri Kodu: SR1887

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Silindir Derinliği Cıvata Uzunluğu Hazne Genişliği Azami Pano Kalınlığı Cıvata Çapı Satın Al
486,8158 TL - 486,8158 TL 2000 Stokta
13.0 mm
16.5 mm
7.0 mm
1.587,7468 TL - 1.905,2961 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.2 mm
33.0 mm
33.0 mm
Mobilya Kilidi Benzer Anahtarlı

492870

Fiyat Aralığı
486,8158 TL - 486,8158 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    16.5 mm
  • Cıvata Çapı
    7.0 mm
  • Cıvata Uzunluğu
    13.0 mm
  • Hazne Çapı
    19.0 mm
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Mobilya Kilidi Benzer Anahtarlı 19.0 mm 33.2 mm

492858

Fiyat Aralığı
1.905,2961 TL - 1.587,7468 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    33.0 mm
  • Cıvata Uzunluğu
    33.0 mm
  • Hazne Çapı
    19.0 mm
  • Delik Aralığı Uzunluğu
    27.0 mm
  • Silindir Çapı
    19.0 mm