Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(5 Ürün grupları)
High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.
Yüksek emniyetli Cıvata Mührü ithalat ve ihracat ürünlerini ülke içinde ve uluslararası olarak emniyete almada kullanmak için idealdir. Tipik uygulamalar arasında nakliye konteynırları, kargo konteynırları, kamyonlar, treyler kapakları ve demiryolu yükleri yer alır.
Cable Seals with a Metal Body are designed for long-term security and are used worldwide to protect goods during import and export. The steel cable can only be removed using a tool (sold separately) and unravels when cut to prevent reuse. Compliant with ISO17712:2023 and C-TPAT.
Metal Kablo Mühürlerimiz ithalat ve ihracat sırasında malları emniyete almak için dünya genelinde kullanılabilir. Tipik uygulamalar arasında nakliye konteynırları, kargo konteynırları, kamyonlar, treylerler yer alır.
Cable Seals with a Plastic Body designed for long-term security and are used worldwide to protect goods during import and export. The long tag is ideal for printing QR codes, serial numbers and barcodes (up to 13 digits). High tensile strength options of 120kg (1.5mm diameter) and 150kg (2.0mm diameter).
Plastik Kablo Mühürlerimiz ithalat ve ihracat sırasında malları emniyete almak için dünya genelinde kullanılabilir. Tipik uygulamalar arasında nakliye konteynırları, kargo konteynırları, kamyonlar, treylerler yer alır.
Padlock Seals are designed to secure goods during transit, providing clear signs of tampering or breach for added peace of mind. The seal can only be removed using wire cutters (sold separately).
Asma Kilit Mühürlerimiz taşıma sırasında malları emniyete almak için kullanılır ve kurcalama ya da ihlal olduğunda fark edilebilir olmasıyla size nakliye sırasında kafa rahatlığı sağlar.
Security Seals provide a tamper-evident seal for plastic containers, offering protection against theft and contamination. Ideal for use on storage and shopping containers. Available in various styles, including cable lock and EZE seal.
Emniyet Mühürlerimiz plastik kaplar için kurcalama kanıtlayıcı bir mühür sağlar, hırsızlık ve kirlenmeye karşı koruma sunar.Saklama ve alışveriş kaplarında kullanmak için idealdir. Malzeme: Steel, PP, HIPS Renk: Orange, Yellow, Red, Green, Natural, White, Blue Seri Kodu: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.