Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(3 Ürün grupları)
Protection Plug specially designed for raised face flange protection. This plug range offers protection for petroleum, gas and water type value flanges. They also protect raised machine face and pipe interior from dirt and moisture, during shot and sand blasting operations.
The plug has a tapered design that snugly fits into the pipes interior and requires no fasteners for installation. The plug does not cover the bold holes on the flange.
Mıknatıslı Tavan Kancaları metal yüzeylere tespit etmek için güçlü bir mıknatıs kullandığından geleneksel kancaların takılamadığı yerlerde kullanım için idealdir. Dayanıklı bir beyaz gövdeyle çevrili olup, Satış Noktası vitrinleri veya pazarlama materyalleri için çekici bir stand oluşturur. Herhangi bir yüzeyde manyetik bir görüntü oluşturmak için yapışkan çelik disklerle birlikte kullanılır.
Promosyon malzemelerini sergilemek için perakende ve kamusal alanlarda yaygın olarak kullanılırlar, geçici teşhirler için veya delme veya diğer kalıcı sabitleme yöntemlerinin mümkün olmadığı veya istenmediği alanlarda kullanım için idealdirler.
Raised-face Flange Protectors are adhesive backed and feature an easy peel and stick design. The special adhesive bonds securely and will not leave behind residue under normal application conditions.
Shaped like a disc, the protects provide full flange face protection. The range is suitable for DIN and ANSI flange specifications. They are available with holes for internal bore sand blasting and have a standard thickness of 1.5 mm.
They discs are ozone and weather resistant, as well as offering resistance to petrol, oil and non-oxidisation acids. They are also able to withstand temperatures from -15C up to +70C.
Requires no fasteners.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.