Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Polyethylene Faturalı Flanş Koruyucuları Kapak Vidaları

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Yapışkanlı Faturalı Flanş Koruyucuları

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Faturalı Flanş Koruyucuları, kolay yapışıp çıkan tasarımla yapışkan sırta sahiptir.

  • ‌Özel yapıştırıcı sıkıca yapışır ve normal koşullarda kalıntı bırakmaz.
  • DIN ve ANSI flanş özelliklerine uygundur.
Malzeme: Rubber Renk: Black Seri Kodu: SR1361

Faturalı Flanş Koruyucu Tapalar

Protection Plug specially designed for raised face flange protection. This plug range offers protection for petroleum, gas and water type value flanges. They also protect raised machine face and pipe interior from dirt and moisture, during shot and sand blasting operations.

The plug has a tapered design that snugly fits into the pipes interior and requires no fasteners for installation. The plug does not cover the bold holes on the flange.

  • Meets ANSI and ASME B16.5 specifications.
  • Material: Polyethylene (PE)
  • Colour: Black


Seri Kodu: SR1372