Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(2 Ürün grupları)
Kauçuktan mamul kaymaz pedler makine ve konveyörler üzerindeki tesviye ayaklarını kaplamak için idealdir. Bu pedler ağır yükleri taşır, hareket ve kaymayı önlemek için ilave sürtünme sağlar.
Raised-face Flange Protectors are adhesive backed and feature an easy peel and stick design. The special adhesive bonds securely and will not leave behind residue under normal application conditions.
Shaped like a disc, the protects provide full flange face protection. The range is suitable for DIN and ANSI flange specifications. They are available with holes for internal bore sand blasting and have a standard thickness of 1.5 mm.
They discs are ozone and weather resistant, as well as offering resistance to petrol, oil and non-oxidisation acids. They are also able to withstand temperatures from -15C up to +70C.
Requires no fasteners.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.