Menü Arama

Kaymak Kauçuk Pedler

Stokta

Non-slip rubber pads are ideal to cover the levelers on machines or conveyors. These pads can bear heavy loads and provide extra friction to prevent movement and slipping.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
7 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Çap Montaj Deliği Sayısı Malzeme Taban Çapı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
2
Rubber
50.0 mm
224 Stokta
60.0 mm
2
Rubber
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
1
TPE/TPV - PIR
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
2
Rubber
42.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
2
Rubber
70.0 mm
12078 Stokta
27.5 mm
1
PP
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
2
Rubber
89.0 mm
Kauçuk Ped 50.0 mm Plain Siyah

466654


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    50.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber
  • Cıvatalı Taban
    Regular
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kauçuk Ped 50.0 mm Bolt Down Black

466660


Stok Seviyeleri
224 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    50.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber
  • Cıvatalı Taban
    Civatalı
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kaymaz Ped 40.0 mm TPE/TPV - PIR Siyah

10162


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    40.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
  • Cıvatalı Taban
    Civatalı
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kauçuk Ped 42.0 mm Plain Siyah

466653


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    42.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber
  • Cıvatalı Taban
    Regular
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kauçuk Ped 70.0 mm Plain Siyah

466655


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    70.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber
  • Cıvatalı Taban
    Regular
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kauçuk Ped 50.0 mm Plain Black

10714


Stok Seviyeleri
12078 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    50.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Cıvatalı Taban
    Civatalı
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kauçuk Ped 89.0 mm Plain Siyah

466656


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    89.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber
  • Cıvatalı Taban
    Regular
  • GTIP Numarası
    3926909790