Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(4 Ürün grupları)
Protection Plug specially designed for raised face flange protection. This plug range offers protection for petroleum, gas and water type value flanges. They also protect raised machine face and pipe interior from dirt and moisture, during shot and sand blasting operations.
The plug has a tapered design that snugly fits into the pipes interior and requires no fasteners for installation. The plug does not cover the bold holes on the flange.
Somun ve cıvataları yerine kilitleyip sızdırmazlık sağlayın.
Sızdırmazlık pulları, güvenilir ve etkili bir sızdırmazlık çözümü olarak kullanılır. Tasarımı sayesinde iki yüzey arasında sıkı bir sızdırmazlık oluşturarak sıvı, gaz ve diğer kirleticilerin sızmasını önler.
Sızdırmazlık pullarında bulunan silikon O-halka, yüzeye oturmasını ve aralıkları ya da kusurları kapatmasını sağlar. Korozyona karşı iyi direnç sunan ve biraz manyetik olan paslanmaz çelikten mamuldür.
Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları yaygındır. Yeniden kullanılabilir ve -75C ile +205C arası sıcaklıklara dayanıklıdır.
Raised-face Flange Protectors are adhesive backed and feature an easy peel and stick design. The special adhesive bonds securely and will not leave behind residue under normal application conditions.
Shaped like a disc, the protects provide full flange face protection. The range is suitable for DIN and ANSI flange specifications. They are available with holes for internal bore sand blasting and have a standard thickness of 1.5 mm.
They discs are ozone and weather resistant, as well as offering resistance to petrol, oil and non-oxidisation acids. They are also able to withstand temperatures from -15C up to +70C.
Requires no fasteners.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.