Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Faturalı Flanş Koruyucuları Tüp Ayarlayıcılar

 (3 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Boru Ayarlayıcı

Silindirik başlı vidalı Boru Ayar Burçları ağırlıklı olarak teleskopik boruları sabit bir konumda tespit etmek için kullanılır.

Montajı kolaydır; ayar burcunu bağlantı borusu bölümlerinin üzerine yerleştirin. Ardından, boruları sıkıca yerine sabitlemek için yerleşik silindirik başlı vidayı sıkın. Boruları tercih edilen alternatif bir konuma getirmek için silindirik başlı vida uygun şekilde gevşetilebilir, daha sonra güvenli bir tespit için yeniden sıkıştırılabilir.

  • Malzeme: Naylon
  • Renkler: Siyah ve Doğal

Faturalı Flanş Koruyucu Tapalar

Protection Plug specially designed for raised face flange protection. This plug range offers protection for petroleum, gas and water type value flanges. They also protect raised machine face and pipe interior from dirt and moisture, during shot and sand blasting operations.

The plug has a tapered design that snugly fits into the pipes interior and requires no fasteners for installation. The plug does not cover the bold holes on the flange.

  • Meets ANSI and ASME B16.5 specifications.
  • Material: Polyethylene (PE)
  • Colour: Black


Seri Kodu: SR1372

Yapışkanlı Faturalı Flanş Koruyucuları

Raised-face Flange Protectors are adhesive backed and feature an easy peel and stick design. The special adhesive bonds securely and will not leave behind residue under normal application conditions.

Shaped like a disc, the protects provide full flange face protection. The range is suitable for DIN and ANSI flange specifications. They are available with holes for internal bore sand blasting and have a standard thickness of 1.5 mm.

They discs are ozone and weather resistant, as well as offering resistance to petrol, oil and non-oxidisation acids. They are also able to withstand temperatures from -15C up to +70C.

Requires no fasteners.

  • Material: Rubber
  • Colour: Black


Seri Kodu: SR1361