Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

DIN Gizli Menteşeler Köprü Tutamak

 (4 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Gizli Menteşeler - Kaynaklı

The range of Weld on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications and offer a two part mounting solution with the frame part screwed on and the door part mounted by nut to welded stud on door. The use of a pin enables the removal of the door for easy access.They are suitable for left and right hand.

Series Code :SR5545

Seri Kodu: SR5545

Çekme Tutamakları - Boydan Boya Delikli Açılı Kavis

Boydan Boya Delikli Açılı Kavisli Çekmeli Tutamak Takımları hoş estetik özelliği ve kullanım rahatlığı için ergonomik profillere sahip, önden montajlı tutamaklardır. Farklı uygulama ve ortamlar için kapsamlı tasarım ve malzemeleri mevcuttur.

Çekme Tutamakları - Boydan Boya Delikli Tek Taraflı

Recessed pull handles are mounted flush to a door or panel. They can be mounted by snapping them into a panel; they can also be welded or screw mounted. Plastic recessed handles are the most popular; however, we also offer stainless steel and aluminum flush handles.

Çekmel Tutamakları - Boydan Boya Delikli Dik Açılı

Yüksek kaliteye sahip Boydan Boya Delikli Dik Açılı Çekmesi Tutamak Takımları hassas döküm 316 paslanmaz çelikten mamul yekpare millere sahiptir ve mat bir son kat için elektro polisaj işlemine tabi tutulur. Miller tüpü dik açıda tutup sızdırmazlık kazandırmak için iki O halkaya sahiptir.