Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Fiber Bükülmesini Sınırlandırıcı Tüp Hızlı Çıkarılır Pimler

 (9 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Endeks Pistonları - Flanşlı

Essentra's range of Flanged Index plungers have a flange with screw holes for extra fastening. They are ideal for use on thin materials.

Series Code :SR6571

Seri Kodu: SR6571

Fiber Bükülmesini Sınırlandırıcı Tüp

Fiberi yönlendirip ezilme, dolaşma ve mikro bükülme gibi sorunları önler. Kısa mesafede üflemeli fiber uygulamaları için ve kaldırım kenarı FTTH/FTTB uygulamaları için uygundur. Polipropilen (PP) ve Polibütilen Tereftalat (PBT) ile mamuldür. Siyah ve Beyaz renk seçenekleri. UL94-V2 standardına uygundur.

Fiber Bükülmesini Sınırlandırıcı Tüp - 1 ila 4 Ayırma

Optik fiber bileşenler, aramid içeren çok lifli küçük kabloların mekanik olarak sabit bir biçimde sonlandırılmasını sağlar. İstiflenebilir dağıtıcı dört kabloyu ayırır. Tüm adaptörleri içeren bir geliştirme kiti de mevcuttur (OFM-4-05-19BLK). UL94-V2 standardına uygun Siyah Naylondan mamuldür.

Fiber Bükülmesini Sınırlandırıcı Tüp - Bölücü

Naylon, Fiber Bükülmesini Sınırlandırıcı Tüp, Bölücü, aramid telleri olan kabloların ayrılıp mekanik olarak sonlandırılmasını sağlar. Bölücü, çapı 2,5 mm ile 7,00 mm arasında olan OFBLT, lif demetleri, kablo ve bağlantı kablolarını örtmek üzere bir dizi giriş adaptörü sağlar. Siyah, Mavi ve Yeşik renk seçenekleri. UL94-V2 standardına uygundur.

Fiber Kesik Adaptörleri

Fiber Kesik Adaptörleri SC konnektör için delik kesiğini ST konnektör için delik kesiğine dönüştürür. Optik fiber bölücü, aramid telleri olan kablonun ayrılıp mekanik olarak sonlandırılmasını sağlar. UL94-V2 standardına uygun Siyah veya Doğal Naylondan mamuldür.

Fiber Optik Bağlantı Rakorları

Siyah Termoplastik Elastomerlerden (TPE) mamul Fiber Optik Bağlantı Rakorları, Mikron Fiberlerin gerilimini azaltır ve bir delikten yönlendirilerek fiber için ek koruma sağlar. 900 Mikron Dönüştürme Rakorları, fiberin bükülmesini sınırlayarak sinyal kaybını engeller.

Kilitleme Cıvataları - Silindirik Destek

Locking Bolts - Cylindrical Support

Series Code :SR6566

Seri Kodu: SR6566

Optik Fiber Bükülmesini Sınırlandırıcı Klipsler

Optic Fibre Bend Limiting Clips are made from Natural and Black Nylon. Designed to provide protection against breaks and kinks in any fibre routing applications. UL94 V0 and UL94 V2 rated options available.

Series Code :SROFTHSP

Seri Kodu: SROFTHSP

Yaylı Pistonlar - Çekme Halkalı/Elle Çekilebilir

Spring Plunger with a Pull Ring that is also hand-retractable. The design features Nickel Plated housing and a Stainless Steel Pin.

The pull ring provides a convenient way to lift the plunger. These plungers are ideal for locating, positioning and securing. Common applications include gym equipment, such as weights apparatus.

Thread sizes include M6, M8, M10 and M12.

  • Housing Material: Nickel Plated Steel
  • Pin Material: Stainless Steel


Series Code :SR5407

Seri Kodu: SR5407