Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Hızlı Çıkarılır Pimler Perdeli

 (5 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Açık/Kapalı Evrensel Kablo Burçları

Yapıları itibarıyla çok amaçlı olan Açık Burçlar, kolay takılan itmeli tasarıma sahiptir. Böylece, yaygın panel kalınlıklarında yerine kolayca oturtulur. Bölünmüş tasarım, rakorlar gibi burçların iç çapından daha büyük bölümlere sahip önceden birleştirilmiş kordonların, kabloların veya boruların yandan girişine izin verir.

Telleri, kabloları ve boruları açık ve keskin kenarlardan korumak için idealdir. Açık tasarım, burcun zaten bir demet içeren deliklere monte edilmesine izin verir. Farklı çap ve biçimlere uyacak şekilde ayarlanabilir. Parmak ucuyla bastırarak zahmetsizce takıldığından montaj için alet gerektirmez.

  • Malzeme: Naylon 6/6
  • Renk: Siyah
  • UL94 V2 Alev Geciktirici Standardı

Endeks Pistonları - Flanşlı

Essentra's range of Flanged Index plungers have a flange with screw holes for extra fastening. They are ideal for use on thin materials.

Series Code :SR6571

Seri Kodu: SR6571

Evrensel Kablo Burçları

Çok Amaçlı Burçlar telleri, kabloları ve boruları ve düzensiz şekilli diğer parçaları açık ve keskin kenarlardan korumak için tasarlanmıştır.

Burç, darbe ve titreşimleri önlemenin yanı sıra yalıtım özellikleri de sunar. Burcun çapında bulunan gövde veya sürgüler farklı boyutlara uyar ve zarif bir görünüm verir.

Basit ve hızlı bir şekilde takılır. Burcu parmağınızın ucuyla yerine itmeniz yeterlidir. Alet gerektirmez.

  • Malzeme: Isıyla Dengelenmiş Naylon 6/6 veya Naylon 6/6
  • Renkler: Siyah ve Beyaz
  • UL94 V2 Alev Geciktirici Standardı

Kilitleme Cıvataları - Silindirik Destek

Locking Bolts - Cylindrical Support

Series Code :SR6566

Seri Kodu: SR6566

Yaylı Pistonlar - Çekme Halkalı/Elle Çekilebilir

Spring Plunger with a Pull Ring that is also hand-retractable. The design features Nickel Plated housing and a Stainless Steel Pin.

The pull ring provides a convenient way to lift the plunger. These plungers are ideal for locating, positioning and securing. Common applications include gym equipment, such as weights apparatus.

Thread sizes include M6, M8, M10 and M12.

  • Housing Material: Nickel Plated Steel
  • Pin Material: Stainless Steel


Series Code :SR5407

Seri Kodu: SR5407