Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Stainless Steel Kaldır-Çıkar Menteşeler Omuzlu Vidalar

 (9 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Hizalı Metal Ayaklı Menteşeler

Metal in-line Lift Off Hinges are side hinges easy to lift off to remove mounted doors. They have a hinge rotation angle of 180 degree and can be used as left or right hand.

Kaldır Çıkar Vidalı Menteşe

Lift Off Screw Mount Hinges are an easy lift-off function to remove flush mounted doors. The range offers a selection of material to suit application and finishing requirements . They have an hinge rotation angle of 180 degree and can be used as left or right handed. The leaf hinge design is drilled to be screwed to the frame.

Metal Kaldır Çıkar Menteşeler

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Malzeme: Steel, Stainless Steel, Die Cast Zinc Alloy, Zinc AlloyRenk: Natural, Black, Grey, , KromMalzeme Tutuşabilirlik Standardı: Series Code:

Omuzlu Vidalar - Altıgen Soket Başlı

Omuzlu cıvata olarak da anılan Omuzlu Vidalar, vida başını dişli parçadan ayıran silindirik baş içeren bir tür bağlantı elemanıdır. Hassas toleransa göre işlenmiş olan omuz parçası, vida başı için rulman yüzeyi işlevi görür.

Omuzlu Vidalar; montaj pimi, takoz, bağlantı veya şaft ya da kayar hareket gerektiren durumlarda kullanışlıdır. Kısmen mıknatıslıdır, sağlamdır ve çok zor koşullar altında olmadıkça korozyona dayanıklıdır.

Omuzlu Vida ürünleri altıgen alyan başlı olup alyan anahtar veya altıgen anahtarla kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Tırtıklı yapılı baş kısmı, kavramaya yardımcı olur. Bu vidalar elektronik eşya, makineler ve otomotiv uygulamaları için uygundur.

  • Hassas toleransa göre işlenmiş olan omuz parçası, vida başı için rulman yüzeyi işlevi görür.
  • Alyan anahtar veya altıgen anahtarla kolayca sıkıştırılıp gevşetilir.
  • Kısmen mıknatıslıdır, sağlam ve korozyona dayanıklıdır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Black Steel Seri Kodu: SRP0137, SRP0136

Omuzlu Vidalar - Kapak Başlı

Omuzlu Vidalar; altıgen, torx veya oluklu tahrikli olup kapak başlıdır.

  • Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
  • Torx tahrik, sabit şekilde oturup hızlıca konumlandırıldığından aşağı doğru daha az basınç gerektirir.
  • Oluklu tahrikler, standart uçlu tornavidalara uyar ve aşağı doğru basınç gereksinimi, girintili açıklığa sahip olanlardan daha azdır.

Ostenitli Paslanmaz Çelik veya Titanyumdan mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
  • Ostenitli Paslanmaz Çelik veya Titanyumdan mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir.
  • Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, 416 Paslanmaz Çelik, Titanyum G2, Titanyum G5 Renk: , Black Seri Kodu: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Omuzlu Vidalar - Oluklu Baş

Çoğu zaman omuzlu cıvata olarak da anılan Omuzlu Vidalar, silindirik baş ve dişli şaft içeren bağlantı elemanlarıdır. Baş kısmından şafta kadar uzanan omuz parçası, hassas toleransa göre işlenmiştir. Omuzlu vidalar, omuz parçası yatak yüzeyi işlevi görerek yaygın olarak iki bileşeni birleştirmek için kullanılır.

Omuzlu Vidalar; montaj pimi, takoz, bağlantı veya şaft ya da kayar hareket gerektiren uygulamalar için uygundur.

Omuzlu Vidalar, oluklu başlı olduğundan oluklu tornavidayla tahrik uygulanabilir. Mıknatıslıdır ve yırtılmaya karşı mükemmel dayanıklıdır. Ancak geleneksel omuzlu vidalara göre biraz daha kolay korozyona uğrar. Bu vidalar elektronik eşya, makineler, otomotiv ve inşaat uygulamaları için uygundur.

  • Baş kısmından şafta kadar uzanan omuz parçası, hassas toleransa göre işlenmiştir.
  • Oluklu başlı olduğundan oluklu tornavidayla tahrik uygulanabilir.
  • Mıknatıslıdır ve yırtılmaya karşı mükemmel dayanıklıdır. Ancak geleneksel omuzlu vidalara göre biraz daha kolay korozyona uğrar.
Malzeme: Stainless Steel Seri Kodu: SRP0133

Omuzlu Vidalar - Tava Başlı

Tava başlı omuzlu cıvata olarak da anılan Tava Başlı Omuzlu Vidalar, bir ucunda tava başlı silindirik şaft, diğer ucunda ise omuz parçası bulunan bağlantı elemanlarıdır. Hassas toleransa göre işlenmiş olan omuz parçası, vida başı için rulman yüzeyi işlevi görür.

Omuzlu Vidalar; montaj pimi, takoz, bağlantı veya şaft ya da kayar hareket gerektiğinde uygundur. Sağlamdır ve çok zor koşullar altında olmadıkça korozyona dayanıklıdır.

Omuzlu Vidalar, hafif bombeli ve yassı yataklı olup tava başlıdır. Düşük profilli uygulamalar uygundur ve zarif bir görünüm sunar. Oluklu tornavidayla kolayca takılıp çıkarılır. Bu vidalar elektronik eşya, tıbbi cihazlar, makineler ve otomotiv uygulamaları için uygundur.

  • Sağlamdır ve çok zor koşullar altında olmadıkça korozyona dayanıklıdır.
  • Hafif kubbeli tava başlı yapıdadır ve yassı yataklıdır.
  • Düşük profilli uygulamalar uygundur ve zarif bir görünüm sunar.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0144.A2

Omuzlu Vidalar - Çok Düşük Başlı

Omuzlu Vidalar, altıgen soket tahrikli ve çok düşük başlıdır. Baş yüksekliği boyutu, normal omuzlu vidaların yaklaşık üçte biri kadardır. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.

Ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir. Bu vidalar ilaç ve diğer sektörlerde tercih edilir.

  • Baş yüksekliği boyutu, normal omuzlu vidaların yaklaşık üçte biri kadardır.
  • Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
  • İlaç ve diğer sektörlerde tercih edilir.
Malzeme: Karartılmış Paslanmaz 316, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650

Ortası Delik Omuzlu Vidalar - Kapak Başlı

Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.

Ortası Delik Vidalar, altıgen tahrikli olup kapak alyan başlıdır. Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar ve sınırlı yüzey alanı bulunan durumlar için uygundur. Hassas omuz özelliği sayesinde doğru kurulum sağlar. Paslanmaz Çelikten mamuldür.

  • Bu vidaların omuz özelliği daha fazla yüzey alanı yaratarak tutuşu geliştirir.
  • Havalandırma tasarımıyla kontrollü hava akışı oluşturduğundan uygun havalandırmanın kritik olduğu uygulamalarda idealdir.
  • Sızdırmaz mahfazalar, kabinler ve makinelerde kullanıma uygundur.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0098.A4