Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(3 Ürün grupları)
Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.
The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.
With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.
This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used 16.5 x 19.0 mm cut out.
Series Code :SR5007
Seri Kodu: SR5007
Silindir Kilitler, çeyrek tur dönüşle çalışan bir döner mille pano ve kapılarınıza erişim kilitleyip emniyete almak için tasarlanmıştır.
Aletsiz kurulumla hızlı ve kolay montaj sunan bu kilitler yaygın kalınlıktaki kapılara monte edilebilir ve hafif erişim uygulamaları için idealdir.
Bu ürünlerün sunulduğun Kilit Tipi seçenekleri: Master Anahtar, Benzer Anahtarlı, Farklı Anahtarlı.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.