Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(4 Ürün grupları)
Kauçuk stoperler dikdörtgen çift dişi ve çift erkek seçeneklerinde mevcuttur. Çinko kaplama çelik ve kauçuktan imal edilmiştir.
Blanking Plugs are used on sheet metal to protect against sharp edges and are ideal for closing panel cavities. It protects against moisture ingress and dust, is acid-resistant and vibration-dampening. It provides a clean finish and a quick solution.
They come in an extensive offering to suit the most common hole diameters and panel thicknesses. Used in electronic applications and the automotive industry. Three materials are available: TPE withstands temperatures up to 203F (95C). TPR withstands temperatures between -40C and 135C | -40F and 275F. PVC withstands temperatures up to 50C | 122F.
Yaygın olarak Sıkı Geçme Ayaklar olarak bilinen Kapsüllü Ayaklar birçok uygulama için uygundur. Yüzey koruması, titreşim sönümleme, güç koruma ve kaymayı önleme gibi kullanışlı birçok özellik sunar.
İtmeli Ayak çeşitlerimiz, zımbalanmış veya delinmiş deliklere, boru uçlarına ve mobilya tabanlarına kolay geçmek için tasarlandığından hızlı ve pratik bir şekilde takılır. Birçok farklı uygulama ve endüstride denge ve destek sağlar: ofis ve perakende, küçük ve büyük alet imalatında, mobilya ve dolap, mahfazalar ve kasalar, cam raflar ve masa üstü desteği, istifleme, elektrik ve elektronik ekipman ve bunun gibi sayısız uygulama.
Push-Fit Bumper Feet can be used as glides, bumpers, closures, slides, and stops in various applications. The press-fit design holds the bumper securely in place to protect surfaces from contact.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.