Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(5 Ürün grupları)
Compression Latches with a Wing Knob design are ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. They are commonly used for cabinets and access panels in manufacturing environments.
Our range features adjustable and fixed latches that are locking or non-locking. Where the latch is locking, two keys are supplied with every lock. The adjustable latches have a quarter turn cam operation. Cams are sold separately.
These latches can be used for both left-hand and right-hand applications. Features 6mm of pre-set compression for improved noise isolation.
Düz Sıkıştırmalı Kollu Sürgü, dirsekli tetik tasarımına sahiptir. İyi conta baskısı sağlar ve kolay kullanılır. Sol ve sağ el ile kullanıma uygun olup kapı, dolap ve panoları emniyete alır.
2 mm veya daha düşük kalınlıktaki panolara uygundur. Ayarlanabilir tutma aralıklarında mevcuttur: 0 mm-24 mm, 24 mm-46 mm, 36 mm-48 mm, 51 mm-63 mm.
Bu Sürgüler benzer anahtarlı (5333) veya farklı anahtarlı ya da kilitsiz olarak, her kilit için 2 anahtarla temin edilir.
Kaldır ve Çevir Milli Sürgüler (Kilitler) pratik kaldır-çevir hareketiyle bastırarak çalışır. Köşebent veya yaylı geçme tespitle kolayca kurulur.
Bu sürgüler, kullanılmadığında katlanan düşük profilli tutamak içerir. Pratik tutuş ayarı ek kullanım rahatlığı sağlar. Bu ürünler benzersiz birçok özellik içeren farklı stil seçeneklerde mevcuttur. Kaldır ve Çevir Milli Sürgüler birçok kapalı ve açık mekan uygulamasında kullanılabilir. Elektrik panoları, makine kapakları, demir yolu ve inşaat ekipmanları ve daha birçoğu buna dahildir.
Bu ürün grubunda bulunan stiller, 5 mm Baskılı Kilitler ile itme düğmeli ve tamamen metal seçeneklerde yay yüklemeli, darbeli Döner Kollar olarak sunulur. Bastırmalı Sürgüler titreşimli koşullarda performansı artırırken Üç Noktalı Çubuk Sürgüler, dahili dişli haznesiyle farklı noktalarda sürgüleme sağlar.
Özellikler
Mini Milli Sürgüler, arka tarafta kasnağa veya dile geçip döner mille (kastanyola) güvenli bir şekilde tasarlanmıştır.
Milli sürgü kolay tespit sağlar ve klips montajına sahiptir.
Kulplu Milli Sürgüler L-biçimli bir kulba sahiptir. Genellikle elektrik panoları ve makine kapakları gibi uygulamalarda kullanılır.
Naylon, Poliamit, Paslanmaz Çelik ve Pres Döküm Çinko Alaşım gibi malzemelerde mevcuttur. Ürün grubumuz ayrıca toz kaplama, mat, krom kaplama ve parlak krom gibi birçok görsel açıdan hoşa gidecek son kata da sahiptir.
Seçeceğiniz kilitli ve kilitsiz seçeneklerle uygulamanız için bir çözüm bulacağınızdan emin olabilirsiniz.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin